LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Wirtschaftlicher Erfolg und Innovationskraft

Beckhoff steigert Weltumsatz um 28 % auf 1,515 Mrd. Euro (Fachpresse)

Beckhoff Automation hat seinen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich fortgesetzt. Der Spezialist für leistungsfähige Automatisierungstechnik konnte seinen Umsatz auf 1,515 Mrd. Euro steigern. Dies entspricht einem Anstieg um 28 % im Vergleich zum Vorjahresumsatz von 1,182 Mrd. Euro. Mit diesem Ergebnis kann das Unternehmen einen neuen Rekordumsatz in seiner Geschichte verbuchen. Aktuell tragen weltweit 5.680 Mitarbeitende, davon über 2.200 Ingenieure, zum Unternehmenserfolg bei.

  • Weltumsatz 2022: 1,515 Mrd, Euro (+28 %)
  • Mitarbeitende weltweit (Stand März 2023): 5.680 (+13,6 %)
  • Investitionen in Forschung und Entwicklung: 80 Mio. Euro
  • EtherCAT-Technologie feiert 20-jähriges Jubiläum
  • Industrieroboter-Baukasten ATRO nominiert für den Hermes Award 2023

Wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung

„Das vergangene Geschäftsjahr war durch die globalen Rahmenbedingungen in einigen Bereichen herausfordernd. Wir können jedoch sehr zufrieden auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und erreichen ein zweites Jahr in Folge ein Wachstum von 28 %“, freut sich Hans Beckhoff, Gründer und geschäftsführender Inhaber des Familienunternehmens, und ergänzt: „Wir sind Wachstum gewohnt. So haben wir seit 2000 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 15 % erzielt, aber die zusammen +64 % der beiden Jahre 2021 und 2022 sind auch für uns außergewöhnlich!“ Er blickt nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorn. Beckhoff möchte weiter nachhaltig wachsen und im Sinne seiner Grundidee der „New Automation Technology“ richtungsweisende Innovationen entwickeln und neue Produktlinien auf den Markt bringen. Dafür wird der Automatisierungsspezialist die Investitionen in seine Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten mit jährlich 80 Mio. Euro weiter konsequent fortsetzen.

Auch im laufenden Jahr 2023 erwartet Beckhoff ein gutes zweistelliges Wachstum, abgesichert durch einen hohen Auftragsbestand. Jedoch wird aktuell weltweit ein deutlicher Rückgang im Auftragseingang konstatiert, der zum größten Teil durch eine technische Reaktion auf reduzierte Lieferzeiten und nur zu einem geringen Teil durch eine leichte konjunkturelle Abkühlung verursacht wird.

Die vergangenen zwei Jahre waren durch gravierende Lieferengpässe im Bereich der Halbleiterprodukte gekennzeichnet, die wesentlicher Bestandteil aller Beckhoff Produkte sind. Dies führte bei Beckhoff und in der gesamten Automatisierungsbranche zu extrem langen Lieferzeiten. Hier sieht Hans Beckhoff jedoch eine zunehmende Entspannung: „Spätestens zum Ende des Jahres, vielleicht auch schon im 3. Quartal, werden wir unseren Kunden wieder weitestgehend normale Lieferzeiten bestätigen können.“

Zahlreiche technologische Meilensteine

Beckhoff steht seit jeher für Hochleistungssteuerungen und dafür, die Leistungsgrenzen in der Automatisierung fortwährend zu erweitern. „Seit 43 Jahren sind wir eine treibende Kraft hinter innovativen Automatisierungstechnologien auf der ganzen Welt. Wir sind stolz auf unseren Innovationsgeist und die daraus entstandenen Technologien. In diesem Jahr feiern wir 20 Jahre EtherCAT“, hebt Hans Beckhoff einen der wichtigsten Technologiemeilensteine hervor. Das von Beckhoff entwickelte und zur Hannover Messe 2003 erstmals vorgestellte Kommunikationssystem hat sich seither als hochleistungsfähiges Echtzeit-Ethernet in vielfältigsten Anwendungsbereichen bewährt, mit Kontinuität und technischer Weiterentwicklung im Markt durchgesetzt und als offener IEC-Standard etabliert. EtherCAT ist mittlerweile ein Weltstandard geworden, woran die Protokoll-Offenlegung und die Gründung der EtherCAT Technology Group (ETG) zur SPS 2003 einen großen Anteil haben. Mit aktuell über 7.000 Mitgliedsfirmen aus 72 Ländern (Stand März 2023) ist die ETG die weltgrößte Feldbus-Nutzerorganisation.

„2022 war für uns ein besonders großes Jahr der Innovationen“, fasst Hans Beckhoff das abgelaufene Geschäftsjahr zusammen. Mit dem MX-System für die schaltschranklose Automatisierung wurde ein revolutionärer Ansatz vorgestellt, mit dem sich der konventionelle Schaltschrank komplett ersetzen lässt und sich somit völlig neue Wege der Anlagenautomatisierung eröffnen. Hinzukommt ein umfassendes Hardware-Portfolio für die industrielle Bildverarbeitung, mit dem die bereits 2017 eingeführte Softwarelösung TwinCAT Vision zu einem Komplettsystem ausgebaut wird. Dabei sind alle Komponenten – Kameras, Objektive, Beleuchtungen und Kompletteinheiten – EtherCAT-basierend und bieten somit alle Vorteile einer nahtlosen Integration in die Steuerungstechnik, wie z. B. hochgenaue Synchronisation mit allen Maschinenprozessen, reduzierte Engineering- und Hardwarekosten sowie Vereinfachung bei Inbetriebnahme und Support.

Weiteres Paradebeispiel ist der modulare Industrieroboter-Kasten ATRO (Automation Technology for Robotics), mit dem sich individuell und flexibel optimale Roboterstrukturen für unterschiedlichste Applikationen zusammenstellen lassen. Ein Highlight des Systems ist die interne Medienführung für Daten, Energie und Fluide. Diese wurde so realisiert, dass alle Achsen endlos drehend ausgeführt sind, was eine bessere kartesische Erreichbarkeit sowie kurze Positionierungswege ermöglicht. Das Innovationspotenzial von ATRO hat auch die Expertenjury des anlässlich der Hannover Messe ausgeschriebenen Hermes Award erkannt und mit der diesjährigen Nominierung für diesen renommierten Technologiepreis anerkannt!

Auf der Hannover Messe, vom 17. bis 21. April, werden auf dem Beckhoff Messestand (Halle 9, Stand 9 F06) nicht nur diese technologischen Meilensteine präsentiert, sondern zudem zahlreiche Neuheiten, die auch das Messeleitthema „Digitale Transformation von Produktionsprozessen“ aufgreifen werden. Ein Beispiel ist der besonders leistungsfähige Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6043 mit 24 Prozessorkernen, der für die Aufnahme externer Grafikkarten (GPUs) ausgelegt ist und damit eine ideale Hardwarebasis für rechenintensive Anwendungen insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz bildet.

Ebenfalls neu ist die Nutzung der innovativen Chatbot-Technologie, um die Produktivität in der Steuerungsprogrammierung zu erhöhen und den Direkt-Support zu optimieren: Hierzu wurde für die Engineeringumgebung TwinCAT XAE der TwinCAT-Chat Client entwickelt. Mit ihm lassen sich die sogenannten Large Language Models (LLMs), wie z. B. ChatGPT von OpenAI, komfortabel für die Entwicklung einer TwinCAT 3-Steuerung nutzen. So kann automatisiert beispielsweise fehlender Code eines Funktionsbausteins vervollständigt oder vorhandener Code optimiert, dokumentiert oder zur besseren Lesbarkeit umstrukturiert (refaktorisiert) werden.

Mitarbeitende als wichtige Impulsgeber

Derzeit beschäftigt das Unternehmen weltweit 5.680 Mitarbeitende, von denen mehr als 2.200 über eine Ingenieursqualifikation verfügen. „Bei Beckhoff ist es keine Seltenheit, dass Mitarbeitende dem Unternehmen ein ganzes Berufsleben lang treu bleiben. Das ist entscheidend und sehr wichtig für uns, denn sie sind Know-how-Träger und Impulsgeber, die uns mit ihrem Fachwissen sowie ihrer großen Motivation zu einem Technologieführer der PC-basierten Steuerungstechnik machen,“ erklärt Hans Beckhoff.

Derzeit sind knapp insgesamt 200 Auszubildende und Studierende im Unternehmen beschäftigt. Um den Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften zu sichern, bildet Beckhoff junge Menschen in vielen verschiedenen Ausbildungsberufen aus. Seit 2010 setzt das Unternehmen zudem auf das praxisintegrierte Studium. In Kooperation mit der FH Bielefeld am Campus Gütersloh werden die fünf ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge Mechatronik/Automatisierung, Wirtschaftsingenieurwesen, Product-Service-Engineering, Digitale Logistik und Digitale Technologien angeboten. Jedes Jahr werden dort durchschnittlich 100 Studierende von Beckhoff in Ingenieurberufen ausgebildet. „Unser Ziel ist es, talentierte Nachwuchskräfte in der Region zu binden“, erläutert Hans Beckhoff die Idee hinter den praxisintegrierten Ingenieursstudiengängen. Dieses Kooperationsmodell des praxisintegrierten Studiums ist auch für Dritte interessant – Länder wie USA, Mexiko, Finnland, Malaysia oder China stehen mit der FH Bielefeld im Austausch, um dieses Studienmodell näher kennenzulernen und gegebenenfalls zu implementieren oder Austauschprogramme aufzubauen.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/