LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

TwinCAT 3 CNC mit neuen Funktionen und Technologiepaketen

Einfach zu leistungsfähigen CNC-Lösungen für EDM und Additive Manufacturing

Beckhoff vereinfacht mit insgesamt zwei neuen Funktionen und zwei zusätzlichen Technologiepaketen die spezifische Anwendung von TwinCAT 3 CNC (TF5200) im Bereich Funkenerodieren (EDM) und additive Fertigung. Zur Verfügung stehen die Online-Adaption, eine erweiterte Interpolation sowie ein Technologiepaket für additive Prozesse und eines für Draht- und Senkerodiermaschinen.

TwinCAT 3 CNC Online Adaption (TF5262) bietet TcCOM-Schnittstellen zur Integration kundenspezifischer Module zur Online-Steuerung von Interpolationsfunktionen:

  • Die dynamische Kontursteuerung (DCC) kompensiert die durch eine physische Verformung des Werkzeugs entstehenden Konturfehler, indem die Werkzeugmittelpunktbahn abhängig vom aktuellen und vorherigen Konturelement modifiziert wird. Normalisierungsfaktor, Kompensationsrichtung und Kompensationsfaktor werden dabei innerhalb des TcCOM-Objekts berechnet.
  • Die Werkzeugradiuskorrektur bietet eine Online-Werkzeugradiuskompensation u. a. basierend auf dem aktuellen Werkzeugradius, der Bahnposition und der Bahntangente. Hierbei wird auch die Zweipfadinterpolation unterstützt.
  • Die geometrische Vorschubanpassung dient der Berechnung eines Vorschubübersteuerungsfaktors zur Erzielung eines konstanten Oberflächenvorschubs.

TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation (TF5263) ermöglicht mit der Zweipfadinterpolation die Beschreibung von zwei unabhängigen Konturen in einem NC-Kanal, was insbesondere beim Drahterodieren Vorteile bietet. Bei der konischen Kopplung lässt sich zudem die Synchronisation von Bahn 1 und Bahn 2 zur Kompensation zusätzlicher, durch die Werkzeugradiuskorrektur eingefügte Blöcke nutzen. Die ursprünglich programmierte Verbindung zwischen den beiden Bahnen bleibt dabei erhalten.

TwinCAT 3 CNC AM Plus (TF5291) ist ein Technologiepaket für additive Prozesse. Enthalten ist zum einen eine erweiterte Konturvorausschau. Diese stellt programmierte Konturelemente der PLC im Voraus zur Verfügung und lässt sich im NC-Programm oder über die PLC-Schnittstelle aktivieren. Zum anderen ermöglicht TF5291 das Abrufen zukünftiger Dynamikdaten, wie z. B. Achspositionen, -geschwindigkeiten und -beschleunigungen, zu parametrierbaren Zeitpunkten.

TwinCAT 3 CNC EDM Plus (TF5292) ist ein spezielles Technologiepaket für Drahterodier- und Senkerodiermaschinen. Es kombiniert Funktionen von TF5262, TF5263 und TF5292 mit einer zylindrischen Korrektur für das Drahterodieren, einem einzelnen Echtzeitzyklus pro Kanal sowie mit Rückzugsstrategien für das Senkerodieren.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/