TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation erlaubt die Programmierung von zwei unabhängigen Interpolationspfaden innerhalb eines CNC-Kanals (Zweipfad-Programmierung) und stellt Funktionen zur Synchronisation und Kompensation der Pfade zur Verfügung.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | TF5263 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TF5200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF5263-0v50 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5263-0v60 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5263-0v70 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5263-0v80 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5263-0v81 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5263-0v82 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5263-0v83 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5263-0v84 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5263-0v90 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5263-0v91 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5263-0v92 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5263-0v93 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5263-0v94 | TwinCAT 3 CNC Extended Interpolation, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen