TF5262 | TwinCAT 3 CNC Online AdaptionNeu

TF5262 | TwinCAT 3 CNC Online Adaption

TF5262 | TwinCAT 3 CNC Online Adaption

TF5262 | TwinCAT 3 CNC Online Adaption

TF5262 | TwinCAT 3 CNC Online Adaption

TwinCAT 3 CNC Online Adaption erlaubt die Implementierung kundenspezifischer Interpolationsfunktionen in C++ und deren Integration in den Echtzeitstack der TwinCAT CNC mittels TcCom-Schnittstellen. Derzeit stehen drei verschiedene Funktionen zur Beeinflussung der Werkzeugradiuskorrektur (TRC), der dynamischen Kontursteuerung (DCC) und der geometrischen Vorschubanpassung (GFA) zur Verfügung.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenTF5262
Benötigte LizenzTF5200
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF5262-0v50TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF5262-0v60TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF5262-0v70TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF5262-0v80TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF5262-0v81TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF5262-0v82TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 82 (Very High Performance
TF5262-0v83TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF5262-0v84TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF5262-0v90TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 90 (Other)
TF5262-0v91TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF5262-0v92TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF5262-0v93TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF5262-0v94TwinCAT 3 CNC Online Adaption, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen