LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

XPlanar: 360°-Moverrotation für die Maschine der Zukunft

XPlanar: 360°-Moverrotation für die Maschine der Zukunft

Die hochdynamische und softwarebasierte 360°-Moverrotation des XPlanar-Systems eröffnet neue Freiheitsgrade für Inspektion, Produktbearbeitung und Produktausrichtung. Jetzt verfügbar!

Weitere Informationen zu diesem Video

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

Multi-Mover-2D-Produktbewegung mit bis zu sechs Freiheitsgraden – schwebend, kontaktlos und intelligent!

Motion

Motion

Unsere innovative Antriebstechnik eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Applikation.

APM4220-0000-0000 | XPlanar-Mover, 0,6 kg Nutzlast

APM4220-0000-0000 | XPlanar-Mover, 0,6 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4220-0000 ist der kleinste Mover der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 600 g eignet sich der Mover ideal für das Handling von kleinen, leichten Produkten mit hoher Packungsdichte.

APM4330-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,8 kg Nutzlast

APM4330-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,8 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4330-0000 ist der Alleskönner der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 1,8 kg eignet sich der Mover ideal als universelles Werkzeug zum Handling unterschiedlichster Produkte in allen Branchen. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.

APM4330-0001-0000 | XPlanar-Mover, 1,2 kg Nutzlast

APM4330-0001-0000 | XPlanar-Mover, 1,2 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4330-0001 eignet sich speziell für alle Anwendungen mit ausgesprochen hohen hygienischen Anforderungen. Der Mover ist vollständig in Edelstahl gekapselt und reinigungsfreundlich konstruiert. Mit einer Traglast von bis zu 1,2 kg eignet sich der XPlanar-Mover APM4330-0001 besonders für den flexiblen Einsatz in Food- und Pharma-Applikationen.

APM4550-0000-0000 | XPlanar-Mover, 4,5 kg Nutzlast

APM4550-0000-0000 | XPlanar-Mover, 4,5 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4550-0000 ist das stärkste Mitglied der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 4,5 kg eignet sich der Mover ideal für das Handling von größeren und schwereren Produkten. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.

TF5890 | TwinCAT 3 XPlanar

TF5890 | TwinCAT 3 XPlanar

Das Planarmotorantriebssystem XPlanar ermöglicht die freie Bewegung von XPlanar-Movern auf frei angeordneten XPlanar-Kacheln. Die XPlanar-Funktionalität TF5890 stellt das grundlegende Softwarepaket für die Integration des XPlanar-Systems in die TwinCAT-3-Umgebung dar. Der Anwender kann auf weitere umfangreiche TwinCAT-Funktionen zugreifen. Das Setup beinhaltet alle Treiber und Werkzeuge für ein effizientes und intuitives Arbeiten mit XPlanar.

APS900x | XPlanar-Starterkits

APS900x | XPlanar-Starterkits

Für den schnellen Einstieg in die Technologie stellt Beckhoff mit den XPlanar-Starterkits schlüsselfertige Systeme bereit. Die Starterkits werden mechanisch assembliert und vorgetestet geliefert. Der Lieferumfang beinhaltet die XPlanar-Kacheln, ein robustes Maschinenbett, die XPlanar-Mover, einen hochperformanten Industrie-PC sowie ein Softwarebeispiel. Nach dem Öffnen der Transportbox kann unmittelbar mit ersten Tests begonnen werden. Die Nutzung der Starterkits vermittelt sowohl einen Überblick über die grundsätzlichen Möglichkeiten der Technologie als auch einen Eindruck von der Programmierung konkreter Applikationen. Der erste Schritt zur individuellen XPlanar-Applikation gelingt so spielend.