Der XPlanar-Mover APM4550-0000 ist das stärkste Mitglied der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 4,5 kg eignet sich der Mover ideal für das Handling von größeren und schwereren Produkten. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.
Durch eine Vielzahl von Anschraubpunkten können Werkstückträger und Aufbauten einfach montiert und ausgetauscht werden. Der Mover kann somit flexibel an die sich verändernden Bedürfnisse des Anwenders angepasst werden.
Der XPlanar-Mover APM4550-0000 eignet sich besonders für die statische oder dynamische Kopplung von XPlanar-Movern zum Transport von Produkten mit einem Gewicht oberhalb von 4,2 kg. Für den Anwender werden Einschränkungen durch die Traglast des Systems deutlich reduziert.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | APM4550-0000-0000 |
---|---|
Ausführung | Standard |
Nutzlast | 4,5 kg |
Oberfläche | Aluminiumgehäuse gestrahlt |
Abmessungen (B x H x T) | 235 mm x 235 mm x 12 mm |
Die Angaben in der Tabelle stellen die erreichbaren Maximalwerte dar.
Bestellangaben | XPlanar-Mover |
---|---|
APM4550-0000-0000 | XPlanar-Mover, Aluminiumgehäuse harteloxiert, 235 mm x 235 mm x 12 mm, Eigengewicht 3,42 kg |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen