Unsere ASI8100-Baureihe kombiniert Schrittmotor, Schrittmotorendstufe und EtherCAT-Feldbusanschluss in einer platzsparenden Bauform für den Einsatz direkt an der Maschine – geeignet für Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 250 Watt.
Weitere Informationen zu diesem Video
ASI8100 | Kompakte integrierte Schrittmotorantriebe
Schrittmotoren mit integrierter Schrittmotorendstufe für die Realisierung schaltschrankloser Maschinenkonzepte im Kleinspannungsbereich.
ASI8111 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 0,29 Nm (MH), N1 (NEMA17/42 mm)
Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8111 kombiniert im Spannungsbereich bis 48 V DC Schrittmotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 250 W. Das Haltemoment des Motors liegt bei 0,29 Nm. Der integrierte Schrittmotorantrieb mit Flanschmaß N1 (42 mm) und Baulänge 1 hat einen für Schrittmotoren typischen Wellendurchmesser b = 5 mm mit einer Abflachung und ein freies Wellenende von d = 24 mm.
ASI8114 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 0,80 Nm (MH), N1 (NEMA17/42 mm)
Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8114 kombiniert im Spannungsbereich bis 48 V DC Schrittmotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 250 W. Das Haltemoment des Motors liegt bei 0,80 Nm. Der integrierte Schrittmotorantrieb mit Flanschmaß N1 (42 mm) und Baulänge 4 hat einen für Schrittmotoren typischen Wellendurchmesser b = 5 mm mit einer Abflachung und ein freies Wellenende von d = 24 mm.
ASI8121 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 0,75 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)
Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8121 kombiniert im Spannungsbereich bis 48 V DC Schrittmotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 250 W. Das Haltemoment des Motors liegt bei 0,75 Nm. Der integrierte Schrittmotorantrieb mit Flanschmaß N2 (56 mm) und Baulänge 1 hat einen für Schrittmotoren typischen Wellendurchmesser b = 8 mm mit einer Abflachung und ein freies Wellenende von d = 20,6 mm.
ASI8122 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 1,40 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)
Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8122 kombiniert im Spannungsbereich bis 48 V DC Schrittmotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 250 W. Das Haltemoment des Motors liegt bei 1,40 Nm. Der integrierte Schrittmotorantrieb mit Flanschmaß N2 (56 mm) und Baulänge 2 hat einen für Schrittmotoren typischen Wellendurchmesser b = 8 mm mit einer Abflachung und ein freies Wellenende von d = 20,6 mm.
ASI8123 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 2,35 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)
Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8123 kombiniert im Spannungsbereich bis 48 V DC Schrittmotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 250 W. Das Haltemoment des Motors liegt bei 2,35 Nm. Der integrierte Schrittmotorantrieb mit Flanschmaß N2 (56 mm) und Baulänge 3 hat einen für Schrittmotoren typischen Wellendurchmesser b = 8 mm mit einer Abflachung und ein freies Wellenende von d = 20,6 mm.
ASI8124 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 2,50 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)
Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8124 kombiniert im Spannungsbereich bis 48 V DC Schrittmotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 250 W. Das Haltemoment des Motors liegt bei 2,50 Nm. Der integrierte Schrittmotorantrieb mit Flanschmaß N2 (56 mm) und Baulänge 4 hat einen für Schrittmotoren typischen Wellendurchmesser b = 8 mm mit einer Abflachung und ein freies Wellenende von d = 20,6 mm.