Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8114 kombiniert im Spannungsbereich bis 48 V DC Schrittmotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 250 W. Das Haltemoment des Motors liegt bei 0,80 Nm. Der integrierte Schrittmotorantrieb mit Flanschmaß N1 (42 mm) und Baulänge 4 hat einen für Schrittmotoren typischen Wellendurchmesser b = 5 mm mit einer Abflachung und ein freies Wellenende von d = 24 mm.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktvarianten | Flanschmaß | Haltemoment | Nennstrom (pro Phase) | Rotorträgheitsmoment |
---|---|---|---|---|
ASI8114-abcc-w1yz | N1 (NEMA17/42 mm) | 0,80 Nm | 1,00 A | 0,094 kgcm² |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen