29.03.2016 15:00:00

Schnell und standardisiert in die Cloud: TwinCAT IoT.

TwinCAT IoT | Schnell und standardisiert in die Cloud

Mit TwinCAT IoT stellt die Engineering- und Steuerungssoftware TwinCAT 3 eine Basistechnologie für die schnelle und effiziente Realisierung von IoT- und Industrie-4.0-Anwendungen zur Verfügung. TwinCAT IoT unterstützt standardisierte Protokolle für die Cloud-Kommunikation und für das Versenden von Push-Nachrichten an Smart Devices. Die Erweiterung klassischer Steuerungsaufgaben durch Anwendungen wie Big Data, Mustererkennung, Condition- oder Power-Monitoring in der Cloud führt zu einer nachhaltigen Steigerung der Produktionseffizienz.

Sven Goldstein, TwinCAT Produkt Management, stellt in diesem 30-minütigen Webinar die effiziente Einbindung von Daten- und Kommunikationsdiensten in der Cloud mit Hilfe von TwinCAT IoT vor.

Weitere Informationen zu diesem Video

TwinCAT

TwinCAT

Das TwinCAT-Softwaresystem verwandelt nahezu jedes PC-basierte System in eine Echtzeitsteuerung mit mehreren SPS-, NC-, CNC- und/oder Robotik-Laufzeitsystemen.

TF6701 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT)

TF6701 | TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT)

TwinCAT 3 IoT Communication stellt Basisfunktionen zum Versenden und Empfangen von Daten über das sogenannte MQ Telemetry Transport (MQTT)-Protokoll in Form von SPS-Bibliotheken zur Verfügung.

TF6710 | TwinCAT 3 IoT Functions

TF6710 | TwinCAT 3 IoT Functions

Mithilfe der TwinCAT 3 IoT Functions lassen sich Verbindungen zu cloudbasierten Kommunikationsdiensten herstellen. Der Fokus liegt dabei nicht auf der reinen Protokollimplementierung (wie z. B. beim TF6701), sondern auf der gezielten Kommunikation mit einem Dienst in der Cloud, wie z. B. dem Microsoft Azure IoT Hub oder Amazon Web Services IoT. Hierbei bedient sich das TF6710 im Hintergrund der Funktionalitäten des TwinCAT 3 IoT Data Agent (TF6720). So lassen sich Kommunikationsverbindungen, z. B. zum Microsoft Azure IoT Hub, oftmals deutlich einfacher und nativer realisieren als bei einer direkten Verbindung über das MQTT-Protokoll. Der Anwender kann über SPS-Funktionsbausteine auf diese Funktionalitäten zugreifen, um Prozessdaten aus der TwinCAT-Laufzeit auf einfache Art und Weise an Kommunikationsdienste in der Cloud zu verschicken oder Daten von diesen Diensten zu empfangen.

TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TwinCAT 3 IoT Data Agent stellt bidirektionale IoT-Kommunikationsfunktionen in Form einer Gateway-Applikation zur Verfügung, welche unabhängig von der TwinCAT-Echtzeitumgebung konfiguriert und betrieben werden kann.