TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TF6720 | TwinCAT 3 IoT Data Agent

TwinCAT IoT Update

Schnell und standardisiert in die Cloud: TwinCAT IoT.

TwinCAT IoT Update

Schnell und standardisiert in die Cloud: TwinCAT IoT.

TwinCAT 3 IoT Data Agent stellt bidirektionale IoT-Kommunikationsfunktionen in Form einer Gateway-Applikation zur Verfügung, welche unabhängig von der TwinCAT-Echtzeitumgebung konfiguriert und betrieben werden kann.

Der Data Agent holt dafür konfigurierte Prozessdaten eigenständig ab und überträgt sie an einen bestimmten Kommunikations- oder Datendienst in der Microsoft-Azure- oder Amazon Web Services (AWS)-Cloud, oder er versendet die Prozessdaten an einen MQTT- oder AMQP-Message-Broker. Zum Abholen der Prozessdaten stehen sowohl TwinCAT ADS, als auch der IEC-Standard OPC UA inklusive der enthaltenen Sicherheitsmechanismen zur Verfügung, was eine zusätzliche Absicherung der Datenkommunikation bis in die Steuerung bzw. das jeweilige Endgerät ermöglicht.

Zur Reduktion des Datenverkehrs und damit einhergehender Kosten unterstützt der Data Agent fortgeschrittene Sampling-Mechanismen, wie z. B. On-Data-Change-Übertragungen.

Im Falle einer Verbindungsunterbrechung stehen Buffering-Algorithmen zur Verfügung, um Datenverlust zu vermeiden. Die gesamte Parametrisierung des Data Agent erfolgt über einen grafischen Editor, was die Usability deutlich erleichtert und die Einrichtungszeit während der Inbetriebnahme verringert.

Mit den TwinCAT 3 IoT Data Agent Packs TF672x kann der TwinCAT 3 IoT Data Agent um 4, 16, 64 oder 256 zusätzliche ADS-Ziellaufzeiten oder OPC UA Namespaces erweitert werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTF6720
Benötigte LizenzTC1000
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
CPU-Architekturx86, x64
Bestellangaben
TF6720-0v40TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 40 (Performance)
TF6720-0v50TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 50 (Performance Plus)
TF6720-0v60TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 60 (Mid Performance)
TF6720-0v70TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 70 (High Performance)
TF6720-0v80TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 80 (Very High Performance)
TF6720-0v81TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 81 (Very High Performance)
TF6720-0v82TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 82 (Very High Performance)
TF6720-0v83TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 83 (Very High Performance)
TF6720-0v84TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 84 (Very High Performance)
TF6720-0v90TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 90 (Other)
TF6720-0v91TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores)
TF6720-0v92TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores)
TF6720-0v93TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores)
TF6720-0v94TwinCAT 3 IoT Data Agent, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores)

Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.

Weitere Pakete
TF6721-0vppTwinCAT 3 IoT Data Agent Gate Pack 4
TF6722-0vppTwinCAT 3 IoT Data Agent Gate Pack 16
TF6723-0vppTwinCAT 3 IoT Data Agent Gate Pack 64
TF6724-0vppTwinCAT 3 IoT Data Agent Gate Pack 256