![TF6710 | TwinCAT 3 IoT Functions](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf67xx__web_preview.png)
Mithilfe der TwinCAT 3 IoT Functions lassen sich Verbindungen zu cloudbasierten Kommunikationsdiensten herstellen. Der Fokus liegt dabei nicht auf der reinen Protokollimplementierung (wie z. B. beim TF6701), sondern auf der gezielten Kommunikation mit einem Dienst in der Cloud, wie z. B. dem Microsoft Azure IoT Hub oder Amazon Web Services IoT. Hierbei bedient sich das TF6710 im Hintergrund der Funktionalitäten des TwinCAT 3 IoT Data Agent (TF6720). So lassen sich Kommunikationsverbindungen, z. B. zum Microsoft Azure IoT Hub, oftmals deutlich einfacher und nativer realisieren als bei einer direkten Verbindung über das MQTT-Protokoll. Der Anwender kann über SPS-Funktionsbausteine auf diese Funktionalitäten zugreifen, um Prozessdaten aus der TwinCAT-Laufzeit auf einfache Art und Weise an Kommunikationsdienste in der Cloud zu verschicken oder Daten von diesen Diensten zu empfangen.
Downloadhinweis: Bitte nur lizenzieren, ist in der Installation von TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE) enthalten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF6710 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64, Arm® |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF6710-0v20 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6710-0v30 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6710-0v40 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6710-0v50 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6710-0v60 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6710-0v70 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6710-0v80 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6710-0v81 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6710-0v82 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6710-0v83 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6710-0v84 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6710-0v90 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6710-0v91 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6710-0v92 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6710-0v93 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6710-0v94 | TwinCAT 3 IoT Functions, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen