IP5209-Bxxx | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 Vss, M23

IP5209-Bxxx | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 Vss, M23

IP5209-Bxxx | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 Vss, M23

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
M23-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
Encoder-Anschluss
1 | B
2 | + 5 V DC Sensor
3 | R
4 | R
5 | A
6 | A
7 | n.c.
8 | B
9 | n.c.
10 | GNDS
11 | GNDS
12 | + 5 V DC Sensor
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Steckerbelegung 
IP5209-Bxxx | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 Vss, M23

IP5209-Bxxx | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 Vss, M23

Die SinCos-Baugruppe IP5209-Bxxx dient als Interface zum direkten Anschluss eines Messsensors, z. B. eines Messtasters mit sinusförmigem Spannungsausgang 1 Vss, an den übergeordneten Feldbus. Im Unterschied zur Standardausführung hat die Sondervariante IP5209-Bxxx-1000 statt eines Spannungseingangs einen Stromeingang für 11-µAss-Messtaster. Das Messsignal wird aufbereitet, interpoliert und als 32-Bit-Wert zur Verfügung gestellt. Eine Signalperiode wird mit 10 Bit, d. h. 1024 Schritten, aufgelöst. Die Referenzmarke wird ebenfalls in einem 32-Bit-Wert gespeichert. Der aktuelle Zählwert und der Wert der Referenzmarke können gelesen werden. Die Grenzfrequenz für die Messsignaleingänge beträgt 100 kHz.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP5209-B200Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP5209-B200-1000Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP5209-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP5209-B310-1000PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP5209-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP5209-B318-1000PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP5209-B400Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP5209-B400-1000Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP5209-B520DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP5209-B520-1000DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP5209-B528DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP5209-B528-1000DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP5209-B730Modbus RTU1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP5209-B730-1000Modbus1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP5209-B800RS485/RS4221 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP5209-B800-1000RS4851 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP5209-B810RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP5209-B810-1000RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen