IP5209-B520 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, DeviceNet, SinCos, 1 Vss, M23

IP5209-B520 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, DeviceNet, SinCos, 1 Vss, M23

IP5209-B520 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, DeviceNet, SinCos, 1 Vss, M23

Feldbusanschluss (feldbusabhängig)
M23-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Stromversorgung-Einspeisung
Stromversorgung-Weiterleitung
Encoder-Anschluss
1 | B
2 | + 5 V DC Sensor
3 | R
4 | R
5 | A
6 | A
7 | n.c.
8 | B
9 | n.c.
10 | GNDS
11 | GNDS
12 | + 5 V DC Sensor
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GNDS
4 | GNDP
Draufsicht 
Steckerbelegung 
IP5209-B520 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, DeviceNet, SinCos, 1 Vss, M23

IP5209-B520 | Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, DeviceNet, SinCos, 1 Vss, M23

Die SinCos-Baugruppe IP5209-Bxxx dient als Interface zum direkten Anschluss eines Messsensors, z. B. eines Messtasters mit sinusförmigem Spannungsausgang 1 Vss, an den übergeordneten Feldbus. Im Unterschied zur Standardausführung hat die Sondervariante IP5209-Bxxx-1000 statt eines Spannungseingangs einen Stromeingang für 11-µAss-Messtaster. Das Messsignal wird aufbereitet, interpoliert und als 32-Bit-Wert zur Verfügung gestellt. Eine Signalperiode wird mit 10 Bit, d. h. 1024 Schritten, aufgelöst. Die Referenzmarke wird ebenfalls in einem 32-Bit-Wert gespeichert. Der aktuelle Zählwert und der Wert der Referenzmarke können gelesen werden. Die Grenzfrequenz für die Messsignaleingänge beträgt 100 kHz.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenIP5209-B520
Erweiterungsmodule
Digitale Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
Analoge Peripheriesignaleentsprechend I/O-Variante
DeviceNet-Typentsprechend I/O-Variante
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder die Steuerung (Explicit-Messaging)
Übertragungsratenautomatische Erkennung bis 500 kBaud
Businterface1 x M12-Stecker, 5-polig
Übertragungsmediumabgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, typ. 2 x 2 x 0,25 mm²
SpannungsversorgungSteuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Stromaufnahme Steuerspg.45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannungentsprechend I/O-Variante
PotenzialtrennungSteuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Länge zwischen Stationen500 m 250 m 100 m
I/O-KommunikationsartenBit Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenStandardgehäuse
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 175 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3
BestellangabenKompakt Box für DeviceNet-Systeme
IP5209-B520Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, DeviceNet, SinCos, 1 Vss, M23
IP5209-B520-1000Feldbus Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, DeviceNet, SinCos, 11 µAss, M23

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen