IP2400-Bxxx | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, Ø8

IP2400-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP2400-Bxxx, Ø8, schnappbar


Feldbusanschluss (feldbusabhängig)


Ø8-Steckverbinder für Signalanschluss


Statusanzeige Signal


Beschriftungsfelder

Statusanzeige Stromversorgung:


Steuerspannung (US)


Lastspannung (UP)


Stromversorgung-Einspeisung


Stromversorgung-Weiterleitung

1 | + 24 V DC US
2 | Output
3 | GND
4 | Input

1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND

2-Leiter

3-Leiter

Eingang | Ausgang

Draufsicht 

Anschlusstechnik 

Steckerbelegung 
IP2400-Bxxx, Ø8, schnappbar

IP2400-Bxxx, Ø8, schnappbar

Das digitale I/O-Modul IP2400-Bxxx verfügt über sechzehn Kanäle, die als acht Ein- und Ausgänge nutzbar sind. Der Signalanschluss erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm die 4-polig ausgeführt sind (getrennte Ein- und Ausgangspins). Für reine Ein- bzw. Ausgänge stehen sowohl Adapterkabel als auch feldkonfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Zudem können die Stromversorgungskabel direkt als Sensorkabel eingesetzt werden. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sie sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur

ProduktvariantenKommunikationBusinterface
IP2400-B200Lightbus2 x LWL-Buchsen für Stecker ZS1020-0010
IP2400-B310PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2400-B318PROFIBUS1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert
IP2400-B400Interbus1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig
IP2400-B510CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig
IP2400-B518CANopen1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP2400-B520DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig
IP2400-B528DeviceNet1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
IP2400-B730Modbus RTU1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2400-B800RS485/RS4221 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert
IP2400-B810RS2321 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen