MS4625-1011-2245 | EtherCAT-Leistungsabgang, austauschbare Sicherungen, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS4625-1011-2245 | EtherCAT-Leistungsabgang, austauschbare Sicherungen, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS4625-1011-2245 | EtherCAT-Leistungsabgang, austauschbare Sicherungen, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS4625-1011-2245 | EtherCAT-Leistungsabgang, austauschbare Sicherungen, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

MS4625-1011-2245 | EtherCAT-Leistungsabgang, austauschbare Sicherungen, EtherCAT, 24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A, B23

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS4xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen und binden diese in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das EtherCAT-Leistungsabgangsmodul MS4625-1011-2245 stellt 400…480 V AC und bis zu 25 A bzw. 24 V DC und bis zu 10 A sowie EtherCAT für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.

 

Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind über eine seitliche Sicherungsklappe zugänglich und austauschbar.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS4625-1011-2245
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungsabgang
Ausgangsspannung/-strom, extern24 V DC/10 A, 400 V AC/25 A
Anschlusstechnik Ausgang, externB23-Hybridsteckverbinder
Ausgang AbsicherungSchmelzsicherung, austauschbar
EtherCAT-WeiterleitungEtherCAT P, B23-Hybridsteckverbinder
GehäusedatenR2S2T3 KR17
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen