Die Systemmodule der Reihe MS4xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen und binden diese in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das EtherCAT-Leistungsabgangsmodul MS4210-1003-1114 stellt 24 V DC für die Steuerspannung US bzw. die Lastspannung UP mit je bis zu 10 A sowie EtherCAT zur Verfügung. Die Versorgung erfolgt über einen hybriden Steckverbinder.
Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind integriert und nicht austauschbar, eine vorgeschaltete elektronische Sicherung ist vorhanden.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MS4210-1003-1114 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | EtherCAT-Leistungsabgang |
Ausgangsspannung/-strom, extern | 24 V DC/2 x 10 A |
Anschlusstechnik Ausgang, extern | B17-Hybridsteckverbinder |
Ausgang schaltbar | ja |
Ausgang Absicherung | Überstromschutz |
Gehäusedaten | R1S1T2 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen