MO6224-0020-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

MO6224-0020-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

MO6224-0020-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

MO6224-0020-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

MO6224-0020-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

MO6224-0020-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

MO6224-0020-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

MO6224-0020-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

MO6224-0020-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

Das IO-Link-Modul MO6224-0020-1112 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zu den Feldgeräten erfolgt über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Dafür hat das Modul für jeden Kanal eine M12-Ausgangsbuchse.

IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO6224-0020-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungKommunikation/Gateways
TypIO-Link, Master/Controller
Kanäle4
AnschlusstechnikM12
IO-Link Port ClassClass A
DatenrichtungBidirektional
Übertragungsraten4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“-3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsfiltereinstellbar 0…100 ms
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T1
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 32 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen