MB1008-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 8 Daten-Steckplätze

MB1008-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 8 Daten-Steckplätze

MB1008-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 8 Daten-Steckplätze

MB1008-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 8 Daten-Steckplätze

MB1008-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 8 Daten-Steckplätze

MB1008-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 8 Daten-Steckplätze

MB1008-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 8 Daten-Steckplätze

MB1008-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 8 Daten-Steckplätze

MB1008-0000-0000 | Baseplate, 1-reihig, 8 Daten-Steckplätze

Die Baseplate MB1008-0000-0000 verfügt über 8 Daten-Steckplätze. Der erste Steckplatz ist für den EtherCAT-Anschluss vorgesehen. Dieser Steckplatz kann nur von einem IPC- oder Koppler-Modul genutzt werden. Die weiteren 7 Steckplätze können mit 1-reihigen I/O- oder System-Modulen belegt werden. Die Baseplate verfügt über 3 Anschlusspunkte für den Potentialausgleich.

Das integrierte Housekeeping erfasst Daten zu Temperatur, Schock, Vibration, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit und ermöglicht unter anderem eine Taupunktüberwachung. Performance+ bietet zusätzlich eine Bluetooth-Diagnose.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMB1008-0000-0000
ProduktgruppeBaseplates
Kategorie/Ausführung1-reihig
KommunikationEtherCAT
Daten-Steckplätze8
Anschlusspunkte Potenzialausgleich3
HousekeepingPerformance+
Diagnoseja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S8
Abmessungen (B x H x T)410 mm x 144 mm x 35 mm
Anzahl Reihen1
Gewicht1500 g
MaterialAluminium
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen