XPlanar
XPlanar |
|||||
Mover |
APM4220-0000-0000 0,6 kg Nutzlast, 113 mm x 113 mm x 12 mm |
APM4221-0000-0000 1,0 kg Nutzlast, 127 mm x 127 mm x 12 mm |
APM4330-0000-0000 1,8 kg Nutzlast, 155 mm x 155 mm x 12 mm |
APM4330-0001-0000 1,2 kg Nutzlast, 155 mm x 155 mm x 12 mm, Edelstahl |
APM4550-0000-0000 4,5 kg Nutzlast, 235 mm x 235 mm x 12 mm |
APM4230-0000-0000 0,8 kg Nutzlast, 115 mm x 155 mm x 12 mm |
APM4350-0000-0000 3,0 kg Nutzlast, 155 mm x 235 mm x 12 mm |
||||
Kachel |
APS4322-0000-0000 240 mm x 240 mm |
APS4244-1x00-0000 Neu 320 mm x 320 mm |
APS4224-1x00-0000 Neu 160 mm x 320 mm, Ausrichtung zur Y-Achse |
APS4242-1x00-0000 Neu 320 mm x 160 mm, Ausrichtung zur x-Achse |
|
Zubehör |
APM9001-0000-4xxx XPlanar-ID-Bumper, 90°-Mover-Rotation |