Der XPlanar-Mover APM4350-0000-0000 ist der größte rechteckige Mover der Produktfamilie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 3 kg eignet sich der Mover ideal für das Handling von größeren und länglichen Produkten. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.
Durch eine Vielzahl von Anschraubpunkten können Werkstückträger und Aufbauten einfach montiert und ausgetauscht werden. Der Mover kann somit flexibel an die sich verändernden Bedürfnisse angepasst werden. Der Mover APM4350-0000 kann auf entsprechend dimensionierten Kacheln wie APS4244-0000 im 2-Wege-Betrieb eingesetzt werden. Für den Anwender ergibt sich so die Möglichkeit, einen vollständigen Produktionskreislauf inklusive Rückführung mit minimalem Footprint zu realisieren.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024
Produktinformationen
Technische Daten | APM4350-0000-0000 |
---|---|
Ausführung | Standard |
Nutzlast | 3,0 kg |
Oberfläche | Aluminiumgehäuse gestrahlt |
Abmessungen (B x H x T) | 155 mm x 235 mm x 12 mm |
Die Angaben in der Tabelle stellen die erreichbaren Maximalwerte dar.
Bestellangaben | XPlanar-Mover |
---|---|
APM4350-0000-0000 | XPlanar-Mover, Aluminiumgehäuse harteloxiert, 155 mm x 235 mm x 12 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen