![APM4221-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,0 kg Nutzlast](https://multimedia.beckhoff.com/media/apm4221__web_preview.png)
Der XPlanar-Mover APM4221-0000 ist ein weiterer handlicher Mover der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 1000 g eignet sich der Mover ideal für das Handling von kleinen Produkten mit hoher Packungsdichte.
Durch eine Vielzahl von Anschraubpunkten können Werkstückträger und Aufbauten einfach montiert und ausgetauscht werden. Der Mover kann somit flexibel an die sich verändernden Bedürfnisse angepasst werden.
Der Mover APM4221-0000 kann auf entsprechend dimensionierten Kacheln wie APS4322-0000 im 2-Wege-Betrieb eingesetzt werden. Für den Anwender ergibt sich so die Möglichkeit, einen vollständigen Produktionskreislauf inklusive Rückführung mit minimalem Footprint auf einer Kachelbreite zu realisieren.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | APM4221-0000-0000 |
---|---|
Ausführung | Standard |
Nutzlast | 1,0 kg |
Oberfläche | Aluminiumgehäuse gestrahlt |
Abmessungen (B x H x T) | 127 mm x 127 mm x 12 mm |
Die Angaben in der Tabelle stellen die erreichbaren Maximalwerte dar.
Bestellangaben | XPlanar-Mover |
---|---|
APM4221-0000-0000 | XPlanar-Mover, Aluminiumgehäuse harteloxiert, 127 mm x 127 mm x 12 mm, Eigengewicht 0,88 kg |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen