EL7332 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL7332 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

EL7332 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

Run
EnableA
Warning A
Error A
Power
EnableB
Warning B
Error B
Power contact
+24 V DC
Power contact 0 V
A1
B1
Power supply
Input 1
A2
B2
Input 2
EL7332 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

EL7332 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

Dezentrale, absolute Systemsynchronisation: Mit Distributed-Clocks und EtherCAT.

Kompakte Antriebstechnik

Die EtherCAT-Klemme EL7332 ermöglicht den direkten Betrieb von zwei DC-Motoren und ist zum E-Bus galvanisch getrennt. Die Drehzahl wird durch einen 16-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher, die thermische Überlastwarnung wird für beide Kanäle gemeinsam angegeben. Die EtherCAT-Klemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs ermöglichen eine schnelle Vor-Ort-Diagnose.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL7332
Technikkompakte Antriebstechnik
AnschlusstechnikMotordirektanschluss
Anzahl Eingänge1 x Endlage pro Kanal
LastartBürsten-DC-Motor, induktiv
Anzahl Kanäle2
Anzahl Ausgänge1 x DC-Motor pro Kanal
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte)
Versorgungsspg. Leistung24 V DC (intern über Powerkontakte)
Ausgangsstrommax. 1 A pro Kanal
Leistungssteigerungja, durch Lüftermodul ZB8610
Ausgangsstrom mit ZB8610max. 3,0 A pro Kanal
PWM-Taktfrequenz32 kHz, je 180° phasenverschoben
Tastverhältnis0…100 % (spannungsgeregelt)
Auflösungmax. 10-Bit-Strom, 16-Bit-Geschwindigkeit
Stromaufnahme Powerkontakte40 mA typ. + Motorstrom
Stromaufnahme E-Bus140 mA typ.
Distributed Clocksja
Besondere EigenschaftenFahrwegsteuerung
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 50 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL7332EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A
ES7332EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 24 V DC, 1 A, steckbare Verdrahtung