AM8500
AM8500 |
|||
Baulänge | |||
1 | 2 | 3 | |
Flanschgröße | |||
F3 (72 mm) |
AM8531 M0 = 1,37…1,40 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
AM8532 M0 = 2,37…2,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
AM8533 M0 = 3,20…3,22 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
F4 (87 mm) |
AM8541 M0 = 2,37…2,45 Nm, nn = 3000…8000 min-1 |
AM8542 M0 = 4,10 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
AM8543 M0 = 5,60…5,65 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
F5 (104 mm) |
AM8551 M0 = 4,80…6,30 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
AM8552 M0 = 8,20…10,7 Nm, nn = 2000…7300 min-1 |
AM8553 M0 = 11,4…15,4 Nm, nn = 2000…7000 min-1 |
F6 (142 mm) |
AM8561 M0 = 12,8…17,1 Nm, nn = 1400…5000 min-1 |
AM8562 M0 = 21,1…29,9 Nm, nn = 1400…5000 min-1 |
AM8563 M0 = 29,0…41,1 Nm, nn = 1400…4000 min-1 |