Der High-Inertia-Servomotor AM8531 eignet sich für Antriebslösungen mit erhöhtem Trägheitsmoment für Gleichlauf und optimale Massenanpassung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 1,37…1,40 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der High-Inertia-Servomotor mit Flanschmaß F3 (72 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 14 k6 und ein freies Wellenende von d = 30 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8531-wCyz | 1,37 Nm | 1,00 A | 3000 min-1 |
AM8531-wDyz | 1,38 Nm | 1,95 A | 6000 min-1 |
AM8531-wFyz | 1,40 Nm | 3,20 A | 9000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen