![AM8561 | Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 17,1 Nm (M0), F6 (142 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am856x-xx10-xxx_without_fan_oct__web_preview.png)
Der High-Inertia-Servomotor AM8561 eignet sich für Antriebslösungen mit erhöhtem Trägheitsmoment für Gleichlauf und optimale Massenanpassung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 12,8…17,1 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der High-Inertia-Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8561-wGyz | – | 12,8 Nm | 4,00 A | 1500 min-1 |
AM8561-wJyz | – | 12,8 Nm | 7,80 A | 3000 min-1 |
AM8561-wMyz | – | 12,8 Nm | 13,1 A | 5000 min-1 |
AM8561-wHyz | Ja | 17,1 Nm | 5,20 A | 1400 min-1 |
AM8561-wLyz | Ja | 17,1 Nm | 10,1 A | 3000 min-1 |
AM8561-wNyz | Ja | 15,5 Nm | 15,8 A | 5000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen