![AM8541 | Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 2,45 Nm (M0), F4 (87 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am8142-xx10-xxxx_without_fan_oct__web_preview.png)
Der High-Inertia-Servomotor AM8541 eignet sich für Antriebslösungen mit erhöhtem Trägheitsmoment für Gleichlauf und optimale Massenanpassung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 2,37…2,45 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der High-Inertia-Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8541-wDyz | 2,37 Nm | 1,65 A | 3000 min-1 |
AM8541-wEyz | 2,45 Nm | 3,00 A | 6000 min-1 |
AM8541-wHyz | 2,40 Nm | 5,25 A | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen