AM8000
AM8000 |
||||
Baulänge | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Flanschgröße | ||||
F1 (40 mm) |
AM8011 M0 = 0,20 Nm, nn = 8000 min-1 |
AM8012 M0 = 0,38 Nm, nn = 8000 min-1 |
AM8013 M0 = 0,52 Nm, nn = 8000 min-1 |
|
F2 (58 mm) |
AM8021 M0 = 0,50 Nm, nn = 8000…9000 min-1 |
AM8022 M0 = 0,80 Nm, nn = 8000…9000 min-1 |
AM8023 M0 = 1,20 Nm, nn = 8000…9000 min-1 |
|
F3 (72 mm) |
AM8031 M0 = 1,37…1,40 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
AM8032 M0 = 2,37…2,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
AM8033 M0 = 3,20…3,22 Nm, nn = 3000…9000 min-1 |
|
F4 (87 mm) |
AM8041 M0 = 2,37…2,45 Nm, nn = 3000…8000 min-1 |
AM8042 M0 = 4,10 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
AM8043 M0 = 5,60…5,65 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
AM8044 M0 = 7,10 Nm, nn = 2500…5000 min-1 |
F5 (104 mm) |
AM8051 M0 = 4,80…6,30 Nm, nn = 2500…8000 min-1 |
AM8052 M0 = 8,20…10,7 Nm, nn = 2000…7300 min-1 |
AM8053 M0 = 11,4…15,4 Nm, nn = 2000…7000 min-1 |
AM8054 M0 = 13,8…17,2 Nm, nn = 2000…4000 min-1 |
F6 (142 mm) |
AM8061 M0 = 12,8…17,1 Nm, nn = 1400…5000 min-1 |
AM8062 M0 = 21,1…29,9 Nm, nn = 1400…5000 min-1 |
AM8063 M0 = 29,0…41,4 Nm, nn = 1400…4000 min-1 |
AM8064 M0 = 35,0…49,0 Nm, nn = 1500…4000 min-1 |
F7 (197 mm) |
AM8071 M0 = 31,8…42,8 Nm, nn = 1500…4000 min-1 |
AM8072 M0 = 54,6…80,7 Nm, nn = 1000…3000 min-1 |
AM8073 M0 = 70,0…104 Nm, nn = 1000…3000 min-1 |
AM8074 M0 = 92,0…129 Nm, nn = 1000…3000 min-1 |