Der Standard-Servomotor AM8041 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 2,37…2,45 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8041-wDyz | 2,37 Nm | 1,65 A | 3000 min-1 |
AM8041-wEyz | 2,45 Nm | 3,00 A | 6000 min-1 |
AM8041-wHyz | 2,40 Nm | 5,25 A | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen