Der Standard-Servomotor AM8071 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 31,8…42,8 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8071-wKyz | – | 31,8 Nm | 9,60 A | 1500 min-1 |
AM8071-wNyz | – | 31,8 Nm | 17,8 A | 3000 min-1 |
AM8071-wRyz | – | 32,60 Nm | 28,2 A | 4000 min-1 |
AM8071-wMyz | Ja | 42,8 Nm | 12,6 A | 1500 min-1 |
AM8071-wPyz | Ja | 42,8 Nm | 23,8 A | 2900 min-1 |
AM8071-wTyz | Ja | 41,10 Nm | 41,1 A | 4000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen