Der Standard-Servomotor AM8072 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 50…80,7 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Leistungsgesteigerte Variante mit Lüfter | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|---|
AM8072-wLyz | – | 54,6 Nm | 11,1 A | 1000 min-1 |
AM8072-wPyz | – | 54,6 Nm | 20,6 A | 2000 min-1 |
AM8072-wTyz | – | 50,0 Nm | 39,0 A | 3000 min-1 |
AM8072-wNyz | Ja | 80,7 Nm | 16,1 A | 1000 min-1 |
AM8072-wRyz | Ja | 80,7 Nm | 29,2 A | 2000 min-1 |
AM8072-wUyz | Ja | 74,0 Nm | 53,0 A | 3000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen