CP39xx-151x | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit Anschlussblock zur modularen Tragarmadaption

CP39xx-151x | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit Anschlussblock zur modularen Tragarmadaption

CP3921-1512-00xx | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit LED-Statusleiste

CP39xx-151x | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit Anschlussblock zur modularen Tragarmadaption

CP3921-1512-00xx | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit LED-Statusleiste

CP39xx-151x | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit Anschlussblock zur modularen Tragarmadaption

CP3921-1512-00xx | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit LED-Statusleiste und Anschlussblock zur modularen Tragarmadaption

CP39xx-151x | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit Anschlussblock zur modularen Tragarmadaption

CP3921-1513-00xx | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign ohne LED-Statusleiste

CP39xx-151x | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit Anschlussblock zur modularen Tragarmadaption

CP3921-1513-00xx | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign ohne LED-Statusleiste, mit Anschlussblock zur modularen Tragarmadaption

Die Control Panels der Serie CP39xx-151x-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Die Control Panels CP3921-1512-00x0 verfügen zusätzlich über eine seitlich montierte LED-Statusleiste. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

 

Tastererweiterung im CNC-Design:

  • 1 Not-Halt
  • 3 Leuchtdrucktasten und 1 Schlüsselschalter
  • 18 Folientasten
  • 2 Graycodeschalter mit LED-Skala
  • optional mit RFID C9900-E295 erhältlich

Anschlussblock zur modularen Tragarmadaption

In der Basisausstattung werden die CNC-Control-Panel CP3921-151x mit einem rückseitig montierten Anschlussblock und vier integrierten M6-Gewindebohrungen im Abstand von 70 x 130 mm ausgeliefert. Die Gewindebohrungen dienen zur Montage der Tragarmadapter C9900-M76x.

 

Tragarmsystem zur direkten Maschinenintegration

Jedes IP65-Control-Panel muss kundenseitig in die Maschine oder Anlage integriert werden. Von Beckhoff entwickelte, kompakte Tragarmadapter unterstützen hierbei: Moderne mechanische Adapter erlauben den direkten Anschluss an ein 48-mm-Tragarm-Rohrsystem und ermöglichen das Drehen und Neigen des Panels. Optional kann kundenseitig ein drehbarer Tragarmadapter C9900-M76x am CNC-Control-Panel montiert werden.

TwinCAT CNC/TwinCAT NC I

TwinCAT 3 CNC bietet die Möglichkeit, eine Interpolation mit bis zu 32 gleichzeitig interpolierenden Achsen zu realisieren. Über die Optionspakete kann die Anzahl der Achsen und/oder die Anzahl der Kanäle den Anforderungen der Applikation angepasst werden. Verschiedene Transformationen können über Optionen ergänzt werden. Die Programmierung erfolgt über DIN 66025. Die Konfiguration der Achsen und Kanäle erfolgt über TwinCAT Engineering.

Mit TwinCAT NC I können Bewegungen mit bis zu drei Bahnachsen und bis zu fünf Hilfsachsen interpoliert werden. Unterstützt werden verschiedene Achstypen mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen. Die Programmierung der Bewegung erfolgt in der Regel in DIN 66025, kann aber alternativ auch über SPS-Funktionsbausteine erfolgen.

 

Flexible Konfiguration

Dank der Anschlusstechnologien DVI/USB-Extended und CP-Link 4 ist es möglich, die CNC-Control-Panels bis zu 100 Meter entfernt vom Industrie-PC einzusetzen.

 

Multitouch-Technologie

Um den hohen Ansprüchen hinsichtlich der mechanischen Stabilität, der rauen Umgebungsbedingungen in der Industrie, der präzisen Bedienung, aber auch eines eleganten Designs gerecht zu werden, nutzt Beckhoff exklusiv gefertigte Multitouch-Sensoren. Alle nötigen Controller-Boards sind selbst entwickelt und inhouse gefertigt. Dadurch ergibt sich ein äußerst robustes Gesamtsystem, was auch im rauen Maschinenumfeld State-of-the-Art-Bedienkomfort ermöglicht.

 

Robuste Gehäusetechnik im modernen und hochwertigen Design

Als Pionier der PC-basierten Automatisierung stellt Beckhoff höchste Ansprüche an die Qualität seiner Produkte, aber auch an deren zeitgemäße Gestaltung. Um beides in Einklang zu bringen, nutzt Beckhoff seit den 90er Jahren massives Aluminium als Ausgangsmaterial für die Gehäuse seiner Control Panels. Aluminium bietet sehr gute mechanische, elektrische und thermische Eigenschaften. Dabei lässt seine einfache Bearbeitung auch die Herstellung kleiner Serien zu und ermöglicht kundenspezifische Anpassungen. Dank der Eloxalveredelung ergibt sich eine hochwertige und widerstandsfähige Oberfläche. Neben Aluminium wird für einige Branchen auch Edelstahl als Grundmaterial verwendet.

 

Perfekt abgestimmte Control-Panel-Hardware

Unabhängig vom Einsatzfall als Anzeigegerät (HMI) oder als kompletter Steuerungs-Panel-PC setzt Beckhoff mit selbst entwickelten und gefertigten Motherboards auf eigenes Know-how. So profitiert der Anwender von langzeitverfügbaren, flexiblen und performanten Hardwareplattformen. Abgerundet wird die eigene Hardwareentwicklung durch die eigene BIOS-Entwicklung, umfassendes Know-how im Bereich der Microsoft-Betriebssysteme sowie das ultra-kompakte Betriebssystem TwinCAT/BSD. Ergänzt wird das Control-Panel-Portfolie durch TwinCAT HMI. Die Visualisierungssoftware ist optimal in die TwinCAT-Umgebung integriert und unterstützt die technischen Möglichkeiten der Beckhoff Control Panels durch moderne Programmierung und Parametrierung für verschiedenste Anwendungsfälle.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenÜbertragungstechnikAusführungTragarmanschlussLED-StatusleisteProduktstatus
CP3921-1512-0010CP-Link 4Industry-specificvon oben oder untenseitlich montiertSerienlieferung
CP3921-1512-0000DVI/USB-ExtendedIndustry-specificvon oben oder untenseitlich montiertSerienlieferung
CP3921-1513-0010CP-Link 4Industry-specificvon oben oder untenSerienlieferung
CP3921-1513-0000DVI/USB-ExtendedIndustry-specificvon oben oder untenSerienlieferung

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen