CP3921-1512-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1512-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1512-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1512-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1512-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1512-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1512-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

Die Control Panels der Serie CP39xx-151x-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Die Control Panels CP3921-1512-00x0 verfügen zusätzlich über eine seitlich montierte LED-Statusleiste. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

 

Tastererweiterung im CNC-Design:

  • 1 Not-Halt
  • 3 Leuchtdrucktasten und 1 Schlüsselschalter
  • 18 Folientasten
  • 2 Graycodeschalter mit LED-Skala
  • optional mit RFID C9900-E295 erhältlich

Anschlussblock zur modularen Tragarmadaption

In der Basisausstattung werden die CNC-Control-Panel CP3921-151x mit einem rückseitig montierten Anschlussblock und vier integrierten M6-Gewindebohrungen im Abstand von 70 x 130 mm ausgeliefert. Die Gewindebohrungen dienen zur Montage der Tragarmadapter C9900-M76x.

 

Tragarmsystem zur direkten Maschinenintegration

Jedes IP65-Control-Panel muss kundenseitig in die Maschine oder Anlage integriert werden. Von Beckhoff entwickelte, kompakte Tragarmadapter unterstützen hierbei: Moderne mechanische Adapter erlauben den direkten Anschluss an ein 48-mm-Tragarm-Rohrsystem und ermöglichen das Drehen und Neigen des Panels. Optional kann kundenseitig ein drehbarer Tragarmadapter C9900-M76x am CNC-Control-Panel montiert werden.

TwinCAT CNC/TwinCAT NC I

TwinCAT 3 CNC bietet die Möglichkeit, eine Interpolation mit bis zu 32 gleichzeitig interpolierenden Achsen zu realisieren. Über die Optionspakete kann die Anzahl der Achsen und/oder die Anzahl der Kanäle den Anforderungen der Applikation angepasst werden. Verschiedene Transformationen können über Optionen ergänzt werden. Die Programmierung erfolgt über DIN 66025. Die Konfiguration der Achsen und Kanäle erfolgt über TwinCAT Engineering.

Mit TwinCAT NC I können Bewegungen mit bis zu drei Bahnachsen und bis zu fünf Hilfsachsen interpoliert werden. Unterstützt werden verschiedene Achstypen mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen. Die Programmierung der Bewegung erfolgt in der Regel in DIN 66025, kann aber alternativ auch über SPS-Funktionsbausteine erfolgen.

 

Flexible Konfiguration

Dank der Anschlusstechnologien DVI/USB-Extended und CP-Link 4 ist es möglich, die CNC-Control-Panels bis zu 100 Meter entfernt vom Industrie-PC einzusetzen.

 

Multitouch-Technologie

Um den hohen Ansprüchen hinsichtlich der mechanischen Stabilität, der rauen Umgebungsbedingungen in der Industrie, der präzisen Bedienung, aber auch eines eleganten Designs gerecht zu werden, nutzt Beckhoff exklusiv gefertigte Multitouch-Sensoren. Alle nötigen Controller-Boards sind selbst entwickelt und inhouse gefertigt. Dadurch ergibt sich ein äußerst robustes Gesamtsystem, was auch im rauen Maschinenumfeld State-of-the-Art-Bedienkomfort ermöglicht.

 

Robuste Gehäusetechnik im modernen und hochwertigen Design

Als Pionier der PC-basierten Automatisierung stellt Beckhoff höchste Ansprüche an die Qualität seiner Produkte, aber auch an deren zeitgemäße Gestaltung. Um beides in Einklang zu bringen, nutzt Beckhoff seit den 90er Jahren massives Aluminium als Ausgangsmaterial für die Gehäuse seiner Control Panels. Aluminium bietet sehr gute mechanische, elektrische und thermische Eigenschaften. Dabei lässt seine einfache Bearbeitung auch die Herstellung kleiner Serien zu und ermöglicht kundenspezifische Anpassungen. Dank der Eloxalveredelung ergibt sich eine hochwertige und widerstandsfähige Oberfläche. Neben Aluminium wird für einige Branchen auch Edelstahl als Grundmaterial verwendet.

 

Perfekt abgestimmte Control-Panel-Hardware

Unabhängig vom Einsatzfall als Anzeigegerät (HMI) oder als kompletter Steuerungs-Panel-PC setzt Beckhoff mit selbst entwickelten und gefertigten Motherboards auf eigenes Know-how. So profitiert der Anwender von langzeitverfügbaren, flexiblen und performanten Hardwareplattformen. Abgerundet wird die eigene Hardwareentwicklung durch die eigene BIOS-Entwicklung, umfassendes Know-how im Bereich der Microsoft-Betriebssysteme sowie das ultra-kompakte Betriebssystem TwinCAT/BSD. Ergänzt wird das Control-Panel-Portfolie durch TwinCAT HMI. Die Visualisierungssoftware ist optimal in die TwinCAT-Umgebung integriert und unterstützt die technischen Möglichkeiten der Beckhoff Control Panels durch moderne Programmierung und Parametrierung für verschiedenste Anwendungsfälle.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenÜbertragungstechnikAusführungLED-StatusleisteTragarmanschlussProduktstatus
CP3921-1512-0010CP-Link 4Industry-specificseitlich montiertvon oben oder untenSerienlieferung
CP3921-1512-0000DVI/USB-ExtendedIndustry-specificseitlich montiertvon oben oder untenSerienlieferung
CP3921-1513-0010CP-Link 4Industry-specificvon oben oder untenSerienlieferung
CP3921-1513-0000DVI/USB-ExtendedIndustry-specificvon oben oder untenSerienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCP3921-1512-0000Optionen
GerätetypMultitouch-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss
GehäuseAluminiumgehäuse mit Glasfront und LED-Statusleiste
Displaygröße/Auflösung21,5-Zoll-Display 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
SchutzartIP65
AnschlusstechnologieDVI-E und USB-E ermöglichen den Anschluss des Control Panels in bis zu 50 m Entfernung vom PC. Der DVI-E-Eingang ist kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs. USB-E-2.0 überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s.
TragarmadapterAnschlussblock mit je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand von 100 x 100 mm und 70 x 130 mm an der Rückwand des Control Panelskundenseitig montierbarer Tragarmadapter dreh- und neigbar für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben oder unten
Schnittstellen1 x Rundsteckverbinder IP65 M23 19-polig zur Spannungsversorgung des Control-Panels und CNC-Erweiterung
1 x USB-E 2.0
1 x DVI-E-Eingang
Betriebstemperatur0…55 °C
Bestellangaben
CP3921-1512-000021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, CNC-Tastererweiterung, seitliche LED-Statusleiste, Multifinger-Touchscreen mit DVI/USB-Extended
Optionen
C9900-E2741-Port-USB-Schnittstelle am Tragarmadapter C9900-M75x für Control Panel CP39xx oder im Anschlussblock des CP39xx, USB-A 2.0 mit Schraubkappe IP65, von außen zugänglich
C9900-E2872-Port-USB-Schnittstelle am Tragarmadapter C9900-M338, C9900-M750 oder C9900-M751 für Control Panel CP39xx-0010 und C9900-M362 für CP39xx-0000, USB-A mit Schraubkappe IP65, von außen zugänglich
C9900-E3241-Port-USB-Schnittstelle im Anschlussraum eines Control Panels CP39xx mit Anschlussblock C9900-M338 oder C9900-M362, USB-2.0-Port, mit Schraubkappe IP65
C9900-E3252-Port-USB-A-Buchse im Anschlussraum eines Control Panels CP39xx mit Anschlussblock C9900-M338 oder C9900-M362, 2 USB-2.0-Ports, mit Schraubkappe IP65
C9900-E295RFID-Lesegerät für ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare DESFire, Legic RF Standards, Sony FeliCa, Lesen und Schreiben, 13,56 MHz, Anschluss via USB, montiert hinter der Frontfolie
Zubehör
C9900-M761Dreh- und neigbarer Tragarmadapter für Panel-PCs CP32xx-16xx, CP37xx-16xx, CPX37xx oder Control Panels CP39xx mit Option C9900-M338 oder C9900-M362. Geeignet für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr, Kabelführung durch den Tragarm. Zur Montage je 4 M6-Gewindebohrungen im Abstand 100 x 100 mm und 70 x 130 mm. Die Ausrichtung nach oben oder unten erfolgt durch den Kunden. Die Neigung kann mit einem Klemmhebel arretiert werden. Werkseitig nicht montiert.
C9900-M108Ablage für Tastatur oder Werkzeug, ausziehbar. Kann nachträglich an der Unterseite des CP3921-151x-0010 montiert werden.
C9900-M774Haltegriff links und rechts neben dem Display für CP3721-1600-00x0 und CP3921 mit Anschlussblock C9900-M362 oder C9900-M338, Montage von hinten zwischen dem CP3x21 und einem Tragarmadapter

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen