IPC, Embedded-PC
CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs
CXxxxx | Hutschienen-Industrie-PCs |
|||||
32 Bit Arm® | 64 Bit Arm® | Intel Atom® | AMD Ryzen™ | Intel® Xeon® | |
CANopen-Slave-Interface |
CX7051 |
CX2500-B510 für CX52x0 |
CX2500-B510 für CX20x3 |
CX2500-B510 für CX20x2 |
|
CX8051 |
CX2500-B510 für CX53x0 |
CX2500-B510 für CX56x0 |
|||
CANopen-Master-Interface |
CX7050 |
CX2500-M510 für CX52x0 |
CX2500-M510 für CX20x3 |
CX2500-M510 für CX20x2 |
|
CX8050 |
CX2500-M510 für CX53x0 |
CX2500-M510 für CX56x0 |
|||
CANopen-Slave-Option* |
CX9020 mit CX9020-B510 |
CX9240 mit CX9240-B510 |
CX51x0 mit CX51x0-B510 |
CX20x3
mit CX20x3-B510 |
CX20x2 mit CX20x3-B510 |
CX52x0 mit CX52x0-B510 | CX56x0 mit CX56x0-B510 | ||||
CX53x0 mit CX53x0-B510 | |||||
CANopen-Master-Option* |
CX9020 mit CX9020-M510 |
CX9240 mit CX9240-M510 |
CX51x0 mit CX51x0-M510 | CX20x3 mit CX20x3-M510 | CX20x2 mit CX20x3-M510 |
CX52x0 mit CX52x0-M510 | CX56x0 mit CX56x0-M510 | ||||
CX53x0 mit CX53x0-M510 |
*ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle, Bestellangaben auf der jeweiligen Produktseite unter dem Tab Optionen
I/O-Komponenten für den Schaltschrank (IP20)
EL6xxx | Kommunikation
EL6xxx | Kommunikation |
||||
1-Kanal | ||||
CANopen-Master |
EL6751 CANopen, Master/Slave |
|||
EL6753 CANopen, Master/Slave |
||||
CANopen-Slave | EL6751-0010 | |||
EL6753-0010 CANopen, Slave |
I/O-Komponenten für den Einsatz an der Maschine (IP67)
IP1xxx-B51x | Digital-Eingang
IP1xxx-B51x | Digital-Eingang |
|||
2-Kanal | 8-Kanal | ||
Signal | |||
24 V DC Filter 3,0 ms |
IP1001-B510 |
IP1002-B510 |
|
IP1001-B518 |
IP1002-B518 |
||
24 V DC Filter 0,2 ms |
IP1011-B510 |
IP1012-B510 |
|
IP1011-B518 |
IP1012-B518 |
||
Zähler |
IP1502-B510 |
||
IP1502-B518 |
IP2xxx-B51x | Digital-Ausgang
IP2xxx-B51x | Digital-Ausgang |
|||
2-Kanal | 8-Kanal | ||
Signal | |||
24 V DC Imax = 0,5 A |
IP2001-B520 |
IP2002-B520 |
|
IP2001-B528 |
IP2002-B528 |
||
24 V DC Imax = 2 A, Σ 4 A |
IP2021-B520 |
IP2022-B520 |
|
IP2021-B528 |
IP2022-B528 |
||
24 V DC Imax = 2 A, Σ 12 A |
IP2041-B520 |
IP2042-B520 |
|
IP2041-B528 |
IP2042-B528 |
||
PWM Imax = 2,5 A |
IP2512-B520 |
||
IP2512-B528 |
IP23xx-B51x | Digital-Kombi
IP23xx-B51x | Digital-Kombi |
|||
8-Kanal | 16-Kanal | ||
Signal | |||
24 V DC Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A |
IP2301-B510 |
IP2302-B510 |
IP2401-B510 |
IP2301-B518 |
IP2302-B518 |
IP2401-B518 |
|
24 V DC Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A |
IP2311-B510 |
IP2312-B510 |
|
IP2311-B518 |
IP2312-B518 |
||
24 V DC Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A |
IP2321-B510 |
IP2322-B510 |
|
IP2321-B518 |
IP2322-B518 |
||
24 V DC Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A |
IP2331-B510 |
IP2332-B510 |
|
IP2331-B518 |
IP2332-B518 |
IP3xxx-B51x | Analog-Eingang
IP3xxx-B51x | Analog-Eingang |
||||
4-Kanal | ||||
Signal | ||||
± 10 V |
IP3102-B520 |
|||
IP3102-B528 |
||||
0/4…20 mA |
IP3112-B520 |
|||
IP3112-B528 |
||||
Widerstandssensor |
IP3202-B520 |
|||
IP3202-B528 |
||||
Thermoelement/mV |
IP3312-B520 |
|||
IP3312-B528 |
IP4xxx-B51x | Analog-Ausgang
IP4xxx-B51x | Analog-Ausgang |
||||
2-Kanal | ||||
Signal | ||||
±10 V |
IP4112-B510 |
|||
IP4112-B518 |
||||
0…20 mA |
IP4132-B510 |
|||
IP4132-B518 |
IP5xxx-B51x | Winkel-/Wegmessung
IP5xxx-B51x | Winkel-/Wegmessung |
||||
M12-Steckverbinder | ||||
Funktion | ||||
SSI-Geber-Interface |
IP5009-B510 |
|||
IP5009-B518 |
||||
Inkremental-Encoder-Interface RS422 |
IP5109-B510 |
|||
IP5109-B518 |
IP6xxx-B51x | Kommunikation
IP6xxx-B51x | Kommunikation |
||||
M12-Steckverbinder | ||||
Signal | ||||
RS232 |
IP6002-B510 |
|||
IP6002-B518 |
||||
0…20 mA (TTY) |
IP6012-B510 |
|||
IP6012-B518 |
||||
RS422/RS485 |
IP6022-B510 |
|||
IP6022-B518 |
IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi
IL23xx-Bxxx | Digital-Kombi |
||
M8-Steckverbinder | M12-Steckverbinder | |
Signal | ||
24 V DC Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A |
IL2301-B510 |
IL2302-B510 |
IL2301-B518 |
IL2302-B518 |
Automation
TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity
TF6xxx | TwinCAT 3 Connectivity |
||||
Betriebssystem | Engineering/Runtime | TwinCAT-3-Level | ||
TwinCAT 3 DBC File Import for CAN |
TF6650 |
Windows 7, Windows 10, Windows CE | Engineering, Runtime | 20…94 |
Zubehör
ZK1052-6xxx-3xxx | CANopen-Leitungen, vorkonfektioniert
ZK1052-6xxx-3xxx | CANopen-Leitungen, vorkonfektioniert |
||||
Offenes Ende | Buchse | |||
Stecker, gerade |
ZK1052-6100-3xxx |
ZK1052-6152-3xxx |
||
Stecker, gewinkelt |
ZK1052-6300-3xxx |
ZK1052-6154-3xxx |
||
Flansch, gerade |
ZK1052-6200-3xxx |
ZK1052-6354-3xxx |
||
Flansch, gewinkelt |
ZK1052-6400-3xxx |
ZBxxxx | CANopen-Leitung, Meterware
ZBxxxx | CANopen-Leitung, Meterware |
||||
Feste Verlegung | ||||
CANopen-Leitung |
ZB5100 |
ZS1xxx | CANopen-Steckverbinder
ZS1xxx | CANopen-Steckverbinder |
||||
Stift | Buchse | Stift + Buchse | D-Sub | |
Stecker, gerade |
ZS1052-0610 |
ZS1051-3000 |
||
Stecker, gewinkelt |
ZS1052-0630 |
|||
Kupplung |
ZS1052-0620 |
|||
ZS1052-0640 |
||||
Endwiderstand |
ZS1052-1610 |
|||
Y-Verteiler |
ZS1052-2600 |
|||
ZS1052-2602 |
||||
T-Verteiler |
ZS1052-2601 |
|||
Businterface-Connector |
ZS1052-3000 |
|||
Schaltschrankdurchführung |
ZS1052-6610 |