SCT7225-0600 | Stromschienen-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT7225-0600 | Stromschienen-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT7225-0600 | Stromschienen-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT7225-0600 | Stromschienen-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT7225-0600 | Stromschienen-Klappstromwandler, 600 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Stromschienen-Klappstromwandler SCT7xxx für hohe Primärströme, bedeuten minimalen Montageaufwand bei Bestandsanlagen. Mit ihrem teilbaren Messsystem erlauben sie die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT7225-0600
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom600 A AC
Sekundärstrom5 A
Bemessungsleistung2,5 VA
Max. Durchmesser Rundleiter50 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen50 x 80 mm
Baugröße2
Abmessungen (B x H x T)125 mm x 158 mm x 58 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen