Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

SCT2121-0250 | Durchsteck-Stromwandler, 250 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 1

SCT2121-0250 | Durchsteck-Stromwandler, 250 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 1

SCT2121-0250 | Durchsteck-Stromwandler, 250 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 1

SCT2121-0250 | Durchsteck-Stromwandler, 250 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 1

SCT2121-0250 | Durchsteck-Stromwandler, 250 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 1

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die Durchsteck-Stromwandler SCT2xxx eignen sich für die kosteneffiziente und messgenaue Datenerfassung – insbesondere in Neuanlagen. Die innovative, schraublose Anschlusstechnik für massive und flexible Leiter ist zeitsparend – Aderendhülsen können hierbei entfallen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT2121-0250
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom250 A AC
Sekundärsignal1 A
Bemessungsleistung5 VA
Max. Durchmesser Rundleiter25,7 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
Baugröße1
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 81 mm x 52 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus
Zubehör
ZB8201-0210Schnappbefestigung für SCT21xx/SCT22xx
ZB8202-0210Plombierplatte für SCT21xx/SCT22xx
ZB8203-0210Quick-Fix-Schnellbefestigung für SCT2xxx
ZB8203-0211Quick-Fix-Schnellbefestigung für SCT2xxx, extra hitzebeständig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen