SCT3121-0125 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 125 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT3121-0125 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 125 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT3121-0125 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 125 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT3121-0125 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 125 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT3121-0125 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, 3 x 125 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Die kompakten 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3121 messen Primärströme von 3 x 125 A (SCT3121-0125) bis 3 x 150 A (SCT3121-0150), für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm. Die SCT3xxx eignen sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT3121-0125
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom3 x 125 A AC
Sekundärstrom1 A
Bemessungsleistung2,5 VA
Max. Durchmesser Rundleiter13,5 mm
Baugröße1
Abmessungen (B x H x T)105 mm x 90 mm x 54 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen