IE2512 | Erweiterungs-Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2,5 A, M12

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
IE2512 | Erweiterungs-Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2,5 A, M12

IE2512 | Erweiterungs-Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2,5 A, M12

IP-Link-Interface
M12-Schraubverbinder für
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
1 | + 24 V DC US
2 | Up/Down
3 | GND
4 | Output
5 | n.c.
1 | +24 V DC US
2 | +24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
2-Leiter
3-Leiter
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
IE2512 | Erweiterungs-Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2,5 A, M12

IE2512 | Erweiterungs-Box, 2-Kanal-PWM-Ausgang, 24 V DC, 2,5 A, M12

Die Ausgänge der Baugruppe IE2512 modulieren ein binäres Signal in der Pulsweite. Das Takt- und Pausenverhältnis wird durch einen 10-Bit-Wert vom Automatisierungsgerät vorgegeben. Die Ausgangsstufe ist überlast- und kurzschlusssicher; die beiden Gerätevarianten unterscheiden sich durch den maximalen Ausgangsstrom. Neben der Betriebsart PWM können die Ausgänge auch frequenzmoduliert oder zur Schrittmotoransteuerung mit Pulsrichtungsvorgabe betrieben werden. Die Baugruppe enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die LEDs sind mit den Ausgängen getaktet und zeigen durch ihre Helligkeit das Taktverhältnis an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenIE2512
Anzahl Ausgänge2
Anschluss AusgängeM12, schraubbar
Lastartohmsch, induktiv
Nennspannung Ausgänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max.2,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom)25 mA
V/R-Kanal24 V DC, 0,5 A kurzschlussfest
Grundfrequenz8 Hz…40 kHz, Voreinstellung: 250 Hz
Tastverhältnis0…100 % (TON > 750 ns, TOFF > 500 ns)
Auflösungmax. 10 Bit
Freilaufdiode (Ausgang)ja
Anschluss Spannungsversorg.Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert
Breite im Prozessabbild48 Inputs/Outputs: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
PotenzialtrennungKanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: ja, durch IP-Link
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenErweiterungs-Box
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen