LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EJ2xxx | EtherCAT-Steckmodule, Digital-Ausgang

EJ2xxx | Digital-Ausgang

EJ2xxx | Digital-Ausgang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Signal
3,3 V DC/5 V DC EJ2128
Imax = ±20 mA
24 V DC
Imax = 0,5 A
EJ2262
Oversampling
EJ2008
EJ2809
EJ2889
masseschaltend
EJ1859
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A
24 V DC
Sicherer Augang
EJ2914
TwinSAFE Logic, 4 sichere Ausgänge
EJ2918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Ausgänge
EJ1957
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
PWM EJ2502
24 V DC, 0,5 A
EJ2564
5…48 V DC, 4 A, RGBW, Common Anode
Frequenzausgang EJ2521-0224
24 V DC, 1 A
EJ2522
24 V DC, 50 mA