Das EtherCAT-Steckmodul EJ2918 ist eine TwinSAFE-Komponente mit Ausgängen für Aktoren mit 24 V DC. Das Modul besitzt acht fehlersichere Ausgänge, welche über FSoE durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente angesteuert werden.
Das EJ2918 besitzt Sicherheitsparameter, um die Funktionalität spezifisch an die jeweils vorliegenden sicherheitsgerichteten Anforderungen anzupassen. So können z. B. für alle Kanäle Testpulse fein granular konfiguriert werden.
Die Sicherheitsparameter sind dabei nicht direkt auf der Komponente gespeichert, sondern werden beim Aufstarten der Sicherheitsapplikation durch eine TwinSAFE-Logic-fähige Komponente an die Eingangskomponente übertragen. Das vereinfacht Servicevorgänge, da in diesem Fall die Komponente einfach getauscht werden kann. Die sicherheitsrelevanten Parameter werden beim erneuten Starten der Sicherheitsapplikation an die neue Komponente übertragen.
Darüber hinaus können für das EJ2918 Standardausgänge aktiviert werden, wodurch parallel zu den sicheren Ausgängen des EJ2918 entsprechende Standardausgänge zur Verfügung stehen, welche intern durch ein sicheres AND verrechnet werden. Die sicheren Ausgangssignale, die durch eine TwinSAFE-Logic angesteuert werden, geben somit die sichere Freigabe für die Standardsignale, welche durch die nicht-sicherheitsgerichtete Steuerung zeitlich unabhängig vom Zyklus der Sicherheitssteuerung und von FSoE getriggert werden können. Dadurch sind schnellere Schaltzeiten der Ausgänge möglich, sofern die Sicherheitssteuerung die benötigte Freigabe für den Ausgang erteilt.
Ein weiteres Highlight ist die Integration der Funktionalität der TwinSAFE Logic EL6910. Das EJ2918 kann auch als Sicherheitssteuerung verwendet werden. Im Default-Fall stellt das EJ2918 ein einfaches Ausgangsmodul dar. Es kann auch direkt als Sicherheitssteuerung verwendet werden, um Ausgangssignale aufzubereiten, bevor diese tatsächlich ausgegeben werden, oder es kann eine vollständige Sicherheitsapplikation auf dem EJ2918 implementiert werden. Der Funktionsumfang entspricht dabei der EL6910. Einziger Unterschied ist die Einschränkung der Anzahl möglicher sicherer Verbindungen auf 128. Abgesehen davon können alle Vorteile der neuen Generation an Sicherheitssteuerungen genutzt werden (siehe EL6910 Customizing, inkrementeller Download, Analogwertverarbeitung, …).
Besondere Eigenschaften EJ2918:
- 8 sichere Ausgänge
- integrierte TwinSAFE Logic (Funktionalität analog zur EL6910)
- bis zu 128 sichere Verbindungen
- feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
- Standard-Ausgänge aktivierbar mit integrierter Verundung mit sicherem Ausgangssignal
Für Anwendungen ohne integrierte TwinSAFE Logic kann die EJ2918-2200 eingesetzt werden.
Besondere Eigenschaften EJ2918-2200:
- 8 sichere Ausgänge
- feingranulare Konfiguration der Testpulse der einzelnen Kanäle
- Standard-Ausgänge aktivierbar mit integrierter Verundung mit sicherem Ausgangssignal
- keine integrierte TwinSAFE Logic
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EJ2918 |
---|---|
Anschlusstechnik | Distribution Board |
Spezifikation | Verknüpfungseinheit zwischen sicheren Eingangs- und Ausgangssignalen |
Anzahl Ausgänge | 8 |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A |
Protokoll | TwinSAFE/Safety over EtherCAT |
Fehlerreaktionszeit | ≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar) |
Stromaufnahme E-Bus | 310 mA typ. |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3) |
Gewicht | ca. 62 g |
Schutzart | IP20 |
Gehäusedaten | EJ-12-2x16pin-extended |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Mechanische Kodierung | EJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse, Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte |
Verriegelung | Rastnase in Leiterkartenaussparung |
Anschlusstechnik | Feldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 152 mm x 55 mm |