EJ2522 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

EJ2522 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

EJ2522 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

EJ2522 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

EJ2522 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

EJ2522 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

EJ2522 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

EJ2522 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

EJ2522 | EtherCAT-Steckmodul, 2-Kanal-Pulse-Train-Ausgang, Inkr.-Enc.-Simulation, RS422, 50 mA

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Das Inkremental-Encoder-Simulationsmodul (Pulse-Train) EJ2522 gibt ein in der Frequenz modulierbares Signal auf zwei Kanälen mit vier Ausgängen aus. Das Signal kann zum Ansteuern von Motortreibern oder anderen Signalempfängern dienen, die durch einzelne Takte angesteuert werden. Die Pulsfolge und Pulsanzahl kann direkt über die Prozessdaten in der Frequenz vorgeben werden, alternativ kann die integrierte Fahrwegsteuerung genutzt werden. Für jeden Kanal kann die Betriebsart (Frequenzmodulation, Pulsrichtungsvorgabe und Inkremental-Encoder-Simulation) gewählt werden. Zusätzlich kann das EtherCAT-Steckmodul drei Ausgangskanäle in der ABC-Encoder-Simulation ansteuern.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Pulse-Train (Frequenzausgang), RS422
  • verschiedene Betriebsarten
    • Frequenzmodulation
    • Pulsrichtungsvorgabe
    • Inkremental-Encoder-Simulation (1 x ABC, 2 x AB)
  • integrierte Fahrwegsteuerung
  • synchronisierter Betrieb durch XFC-Technologie Distributed Clocks möglich

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ2522
Spannungsversorgung24 V (-15 %/+20 %)
Anzahl Ausgänge2 Kanal A/B, 1 Kanal A/B/C (4 Differenzausgänge)
Eingangsspezifikation
AusgangsspezifikationRS422, differenziell, 50 mA, min. 120 Ω Bürde
Lastartohmsch, min. 220 Ω
Distributed Clocksja
Ausgangsstrom max.RS422-Spezifikation, 50 mA
Kurzschlussstromkurzschlussfest
Grundfrequenz0…4 MHz, Voreinstellung: 50 kHz
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen, skaliert über den eingestellten Frequenzbereich)
Schrittweitemin. 10 ns (intern)
Stromaufn. Lastspannung50 mA typ. (lastabhängig)
Stromaufnahme E-Bus180 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenABC-Inkremental-Encoder-Simulation mit Anbindung an TwinCAT NC
Gewichtca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ-24-2x16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 66 mm x 55 mm