EJ2889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

EJ2889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

EJ2889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

EJ2889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

EJ2889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

EJ2889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

EJ2889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

EJ2889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

EJ2889 | EtherCAT-Steckmodul, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ2889 schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Das EJ2889 ist verpolungssicher und verarbeitet Lastströme mit überlast- und kurzschlusssicheren Ausgängen. Das Modul enthält 16 Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

 

Besondere Eigenschaften:

  • masseschaltend
  • Anschluss verschiedener Lastarten möglich (ohmsch, induktiv, Lampenlast)
  • max. Ausgangsstrom von 0,5 A je Kanal
  • überlast- und kurzschlussfeste Ausgänge und Verpolungsschutz

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ2889
Anzahl Ausgänge16
Nennlastspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Distributed Clocks
Ausgangsstrom max.0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal
Kurzschlussstrom< 7 A typ.
Abschaltenergie (ind.) max.< 100 mJ/Kanal
SchaltzeitenTON: 50 µs typ., TOFF: 200 µs typ.
Stromaufn. Lastspannung30 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere Eigenschaftenmasseschaltend
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen