EJ1101-0022 | EtherCAT-Steckmodul, EtherCAT-Koppler, externes Businterface, separates Netzteil

EJ1101-0022 | EtherCAT-Steckmodul, EtherCAT-Koppler, externes Businterface, separates Netzteil

EJ1101-0022 | EtherCAT-Koppler

EJ1101-0022 | EtherCAT-Steckmodul, EtherCAT-Koppler, externes Businterface, separates Netzteil

EJ1101-0022 | EtherCAT-Koppler

EJ1101-0022 | EtherCAT-Steckmodul, EtherCAT-Koppler, externes Businterface, separates Netzteil

EJ1101-0022 | EtherCAT-Koppler

EJ1101-0022 | EtherCAT-Steckmodul, EtherCAT-Koppler, externes Businterface, separates Netzteil

EJ1101-0022 | Kombination mit externem Netzteil-Steckmodul, RJ45-Buchsen und ID-Switchen

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Der EtherCAT-Koppler EJ1101-0022 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Steckmodulen. Durch die extern ausgeführten RJ45-Buchsen, ID-Switche und Netzteil-Steckmodule lassen sich vielseitige Einbaumöglichkeiten realisieren.

Zur Stromversorgung der angefügten EtherCAT-Steckmodule, muss der Koppler mit den externen Netzteil-Steckmodulen EJ9400 (2,5 A) oder EJ9404 (12 A) kombiniert werden. Netzteil-Steckmodule, RJ45-Buchsen sowie ID-Switche sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Modulstation besteht aus einem Koppler und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Steckmodulen, die automatisch erkannt und einzeln im Prozessabbild dargestellt werden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • Verbindungstechnik: 2 x RJ45-Buchse, extern ausgeführt zur Platzierung direkt auf dem Signal Distribution Board
  • Verbindungslängen bis zu 100 m
  • zwei externe ID-Switche zur Realisierung variabler Topologien
  • Kombination mit externem Netzteil-Steckmodul
  • erlaubt vielseitige Einbaumöglichkeiten: Schaltschrankdurchführungen, Gehäuseeinbau

 

Die RJ45-Buchsen sind extern ausgeführt und ermöglichen die Platzierung direkt auf dem Signal Distribution Board. Mit der oberen EtherCAT-Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen, die untere externe RJ45-Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte im gleichen Strang. Über die externen hexadezimalen ID-Switche kann einer Gruppe von EtherCAT-Komponenten eine eindeutige ID zugeordnet werden. Diese Gruppe kann dann an beliebiger Stelle im EtherCAT-Netzwerk vorhanden sein. Variable Topologien sind somit einfach realisierbar.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ1101-0022
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von EtherCAT-Steckmodulen (EJxxxx) an 100BASE-TX-EtherCAT-Netze
Länge zwischen Stationenmax. 100 m (100BASE-TX)
ÜbertragungsmediumIndustrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt
ID-Switchextern (optional, nicht enthalten)
DiagnoseÜber-/Unterspannung über EtherCAT-CoE
ProtokollEtherCAT
Durchlaufverzögerung1 µs typ.
Übertragungsraten100 MBit/s
BusinterfaceSteckverbinder auf dem Signal Distribution Board, z. B. 2 x RJ45
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme E-Bus310 mA typ.
Stromversorgung E-Busextern über EJ94xx
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Gewichtca. 30 g
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm