![EJ1100 | EtherCAT-Koppler](https://multimedia.beckhoff.com/media/ej1100-0000__web_preview.png)
Der EtherCAT-Koppler EJ1100 ist das Bindeglied zwischen dem EtherCAT-Protokoll auf Feldbusebene und den EtherCAT-Steckmodulen. Der Koppler setzt die Telegramme im Durchlauf von der Ethernet-100BASE-TX- auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Modulstation besteht aus einem Koppler und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Steckmodulen, die automatisch erkannt und einzeln im Prozessabbild dargestellt werden.
Besondere Eigenschaften:
- Verbindungstechnik 2 x RJ45 Buchse
- Verbindungslängen bis zu 100 m
Der EJ1100 besitzt zwei RJ45-Buchsen. Mit der oberen Ethernet-Schnittstelle wird der Koppler an das Netzwerk angeschlossen, die untere Buchse dient zum optionalen Anschluss weiterer EtherCAT-Geräte im gleichen Strang.
Der Koppler versorgt die angefügten Steckmodule mit dem benötigten Strom zur Kommunikation. Maximal kann der Koppler 3,3 V und 2,2 A liefern.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EJ1100 |
---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Steckmodulen (EJxxxx) an 100BASE-TX-EtherCAT-Netze |
Länge zwischen Stationen | max. 100 m (100BASE-TX) |
Übertragungsmedium | Industrial-Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Cat.5), geschirmt |
Protokoll | EtherCAT |
Durchlaufverzögerung | 1 µs typ. |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Businterface | 2 x RJ45 |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme aus US | 60 mA + (∑ E-Bus-Strom/7,2) |
Stromversorgung E-Bus | 2200 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT) |
Gewicht | ca. 65 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EJ1100 |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Mechanische Kodierung | EJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse, Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte |
Verriegelung | Rastnase in Leiterkartenaussparung |
Anschlusstechnik | Feldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste |
Abmessungen (B x H x T) | 44 mm x 66 mm x 55 mm |