Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EL5xxx | EtherCAT-Klemmen, Winkel-/Wegmessung

Schnelles Zählen sowie die Positionserfassung mittels Absolut- oder Inkrementalwegsystemen ist aus vielen Automatisierungsanwendungen nicht mehr wegzudenken. Beckhoff bietet mit den EtherCAT-Klemmen der Serie EL5xxx die richtige Lösung für präzise Messaufgaben im Bereich der Positions-, Frequenz- und Weg-/Winkelmessung.

Vorteile:

  • feine Skalierbarkeit der Kanaldichte und des Funktionsumfangs
  • integrierte Sensorversorgung
  • Zahlreiche Funktionen ermöglichen die Realisierung einfacher Automatisierungslösungen auch bei komplexen Anlagen.
  • Die Distributed-Clocks-Funktion ermöglicht die Synchronisierung des Positionswertes mit anderen Prozessen.

Anwendungsgebiete:

  • Positionsmessung, Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung
  • Positionieraufgaben für Motion-Control-Anwendungen
  • Stückgutzählung

Absolute Positionserfassung
Die EL5xxx ermöglicht die Auswertung von linearen und rotativen Encodern und Messtastern sowie von Wegmesssystemen und Absolutwertgebern mit SSI (Synchron-Serielle Schnittstelle), EnDat-2.2- oder BISS-C-Interface. Viele Baugruppen sind mit einer integrierten Sensorversorgung ausgestattet. Durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten lassen sich alle marktüblichen Sensoren sowohl in Singleturn- als auch in Multiturn-Ausführung anschließen und auswerten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, induktive Wegmesssensoren auszuwerten − dazu zählen Messtaster in LVDT- und Halbbrückenausführung oder induktive Winkelpositionssensoren in RVDT-Ausführung.

Inkrementelle Positionserfassung
Weiterhin können auch Inkrementalsignale mit SinCos 1 Vss, differentielle Signale mit RS422 oder auch 5-V-Single-ended-Signale von TTL- oder Open-Collector-Encodern sowie 24-V-HTL-Encodersignale ausgewertet werden. 24-V-Digitaleingänge können zum Speichern, Sperren und Setzen des Zählerstandes genutzt werden. Funktionen wie Mikro-Inkremente, Zeitstempel und Oversampling ermöglichen darüber hinaus eine feinaufgelöste Positionserfassung. Über die Distributed-Clocks-Funktion von EtherCAT ist eine exakte Synchronisierung des Positionswertes mit anderen Prozessen gewährleistet.

Ex i, inkrementelle Positionserfassung
Die EtherCAT-Klemmen-Serie ELX51xx erlaubt den direkten Anschluss eines eigensicheren Inkremental-Encoders aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21.

Ihre Auswahl:
    • EL5001 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI

      EL5001 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      SSI
    • EL5001-0011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, Monitor

      EL5001-0011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, Monitor

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      SSI
    • EL5001-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, TwinSAFE SC

      EL5001-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, TwinSAFE SC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      SSI
    • EL5002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, SSI

      EL5002 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, SSI

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      SSI
    • EL5001-0012 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, Simulation

      EL5001-0012 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, Simulation
      Neu

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      SSI
    • EL5021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS

      EL5021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Sin/Cos 1 VSS
    • EL5021-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, TwinSAFE SC

      EL5021-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SinCos, 1 VSS, TwinSAFE SC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Sin/Cos 1 VSS
    • EL5031-0011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, EnDat® 2.2, Oversampling

      EL5031-0011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, EnDat® 2.2, OversamplingNeu

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1, Kombi
      Typ/Signal:
      EnDat® 2.2
    • EL5032 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, EnDat® 2.2

      EL5032 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, EnDat® 2.2

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      EnDat® 2.2
    • EL5032-0090 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, EnDat® 2.2, TwinSAFE SC

      EL5032-0090 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, EnDat® 2.2, TwinSAFE SC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      EnDat® 2.2
    • EL5042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS® C

      EL5042 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, BiSS® C

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      BiSS® C, SSI
    • EL5072 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Wegsensor-Interface, induktiv, LVDT, RVDT, Halbbrücke

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      LVDT/RVTD
    • EL5101 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz

      EL5101 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EL5101-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422), 5 MHz

      EL5101-0010 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422), 5 MHz

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Inkremental
    • EL5101-0011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422), 5 MHz, Oversampling

      EL5101-0011 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422), 5 MHz, Oversampling

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Inkremental
    • EL5101-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, TwinSAFE SC

      EL5101-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, TwinSAFE SC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EL5102 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL, Open Collector), 5 MHz

      EL5102 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL, Open Collector), 5 MHz

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EL5112 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL, Open Collector), 5 MHz, 2 x AB/1 x ABC

      EL5112 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL, Open Collector), 5 MHz, 2 x AB/1 x ABCVorzugstyp

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EL5122 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (TTL, Open Collector), 1 MHz

      EL5122 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (TTL, Open Collector), 1 MHz

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      2
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EL5131 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC, 5 MHz, mit 2 x Digital-Ausgang 24 V DC

      EL5131 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC, 5 MHz, mit 2 x Digital-Ausgang 24 V DC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EL5151 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz

      EL5151 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • EL5151-0021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, mit 1 x Digital-Ausgang 24 V DC

      EL5151-0021 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, mit 1 x Digital-Ausgang 24 V DC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Inkremental
    • EL5151-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, TwinSAFE SC

      EL5151-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 100 kHz, TwinSAFE SC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, Inkremental
    • ELX5151 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, NAMUR, Ex i

      ELX5151 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, NAMUR, Ex i

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, NAMUR, Inkremental
    • ELX5151-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, NAMUR, Ex i, TwinSAFE SC

      ELX5151-0090 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, NAMUR, Ex i, TwinSAFE SC

      Kategorie/Ausführung:
      Winkel-/Wegmessung
      Anzahl Kanäle:
      1
      Typ/Signal:
      Zähler/Tacho, NAMUR, Inkremental