ELX4154 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
ELX4154 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i

ELX4154 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i

Run-LED, Error-LED
Powerkontakt
+24 V EX
Powerkontakt
0 V EX
GND
GND
GND
GND
Ausgang 1
Ausgang 2
Ausgang 3
Ausgang 4
Draufsicht 
ELX4154 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i

ELX4154 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, Ex i

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die systemintegrierte Lösung für den Explosionsschutz: PC-based Control

Die analoge Ausgangsklemme ELX4154 dient zum direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte aus explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0/20 und 1/21. Mit der ELX4154 können zum Beispiel eigensichere Regler für Stellventile angesteuert werden. Der Ausgangsstrombereich kann zwischen 0…20 mA und 4…20 mA umgeschaltet werden.

 

EtherCAT-Klemmen der ELX-Serie müssen stets in Verbindung mit der Einspeiseklemme ELX9560 betrieben werden. Diese erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine galvanisch getrennte Ausgangsspannung (24 V EX) zur Versorgung der nachfolgenden ELX-Klemmen. Sollte eine erneute Einspeisung erforderlich sein, kann die Kombination aus einer ELX9410 und einer ELX9560 verwendet werden, sodass weitere ELX-Klemmen angereiht werden können. Der ELX-Klemmenstrang muss mit einer ELX9012 oder zwei ELX9410 abgeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenELX4154
TechnikStromausgang
Signalstrom0/4…20 mA
Anzahl Ausgänge4 (single-ended)
Anschlusstechnik2-Leiter
Bürde400 Ω
Ausgabefehler< 0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Wandlungszeit1 ms typ.
Versorgungsspg. Elektronik24 V DC (über Powerkontakte), Einspeisung durch ELX9560
Stromaufnahme Powerkontakte21 mA typ. + 0,8 x Last
Stromaufnahme E-Bus60 mA typ.
Distributed Clocksja
Besondere EigenschaftenWatchdog parametrierbar, Anwenderabgleich aktivierbar
Gewichtca. 100 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus, CCC
Ex-KennzeichnungATEX:
  II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  II (1)D [Ex ia Da] IIIC
  I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx:
  Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  [Ex ia Da] IIIC
  [Ex ia Ma] I
cFMus:
  AIS Class I, II, III, Division 1, Groups A thru G
  Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  Class I, Zone 2, AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
  [AEx ia Da] IIIC T4
GehäusedatenELX-24-2x8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat, blau
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Powerkontakte2 Messer-/Federkontakte