EL4022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL4022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit

EL4022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit

Run-LED 1
Run-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+Ausgang 1
Schirm
+Ausgang 2
+24 V
0 V
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL4022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit

EL4022 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit

Die analoge Ausgangsklemme EL4022 erzeugt Signale im Bereich von 4 bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 12 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die Ausgangskanäle der EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Die Ausgangsstufen werden durch die 24-V-Versorgung gespeist. Die EL4022 vereint zwei Kanäle in einem Gehäuse. Die EtherCAT-Klemme zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL4022
Anzahl Ausgänge2
Spannungsversorgung24 V DC über Powerkontakte
Signalstrom4…20 mA
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Bürde< 500 Ω (kurzschlussfest)
Auflösung12 Bit
Ausgabefehler< 0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Wandlungszeit~ 150 µs
Stromaufnahme Powerkontakte50 mA typ.
Stromaufnahme E-Bus140 mA typ.
Breite im Prozessabbild2 x 16-Bit-AO-Output
Besondere EigenschaftenWatchdog optional: anwenderspezifischer Ausgabewert mit Rampe; Anwenderabgleich aktivierbar
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx, cFMus
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
cFMus:
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL4022EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit
ES4022EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 4…20 mA, 12 Bit, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen