![EL4134-0030 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, extern kalibriert](https://multimedia.beckhoff.com/media/el4134-0030__web_preview.png)
Die analoge Ausgangsklemme EL4134-0030 erzeugt Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle der EtherCAT-Klemme besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die EL4134-0030 hat vier Kanäle. Der Signalzustand der EtherCAT-Klemme wird durch Leuchtdioden angezeigt.
Je Gerät kann hier das individuelle Kalibrierzertifikat heruntergeladen werden, nach ISO 17025 oder DAkkS entsprechend der Gerätevariante. Diese Kalibrierzertifikate werden von einem akkreditierten Dienstleister für Beckhoff ausgestellt. Rekalibrierung auf Anfrage.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EL4134-0030 |
---|---|
Anzahl Ausgänge | 4 |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Signalspannung | -10…+10 V |
Distributed Clocks | ja |
Genauigkeit Distributed Clocks | << 1 µs |
Bürde | > 5 kΩ (kurzschlussfest) |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) |
Ausgabefehler | < 0,1 % (bezogen auf den Endwert) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Ausgaberate | max. 4 kSps |
Kalibrierzertifikat (analog) | extern kalibriert |
Stromaufnahme Powerkontakte | – |
Stromaufnahme E-Bus | 190 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | 4 x 16-Bit-AO-Output |
Besondere Eigenschaften | Watchdog parametrierbar, Anwenderabgleich aktivierbar, mit Kalibrierzertifikat |
Gewicht | ca. 65 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | EL-12-8pin |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
EL4134-0030/000093616 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, extern kalibriert, ISO 17025 |
EL4134-0030/000093617 | EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, extern kalibriert, DAkkS |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen