LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

EPP3xxx | EtherCAT P-Box, Analog-Eingang

EPP3xxx | Analog-Eingang

EPP3xxx | Analog-Eingang

1-Kanal 2-Kanal 4-Kanal
Signal
±10 V, 0/4…20 mA
Normsignal
EPP3174-0002
parametrierbar, Differenzeingänge
EPP3184-0002
parametrierbar, single-ended
EPP4374-0002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, parametrierbar
4…20 mA
Normsignal
EPP3184-0802
single-ended, HART
±20 mA EPP4314-1002
2 Eingänge + 2 Ausgänge, single-ended, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 10 µs
Temperaturmessung
Widerstandssensor RTD
EPP3204-0002
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000
Temperaturmessung
Thermoelement, mV
EPP3314-0002
Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U
Messbrücke
DMS
EPP3356-0022
24 Bit, Selbstkalibrierung
EPP3504-0023
24 Bit, 10 kSps, Push-in
ERP3504-0022
24 Bit, 10 kSps, M12, Zinkdruckguss
Beschleunigungsmessung
Lage, Vibration, Condition Monitoring, IEPE
EPP3632-0001
16 Bit, 50 kSps, 2 x M8
EPP3752-0000
2 x 3 Achsen
Druckmessung EPP3744-0041
4 Druckeingänge -1…1 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss)
EPP3744-1041
4 Druckeingänge 0…7 bar (Differenzdruck zum 5. Anschluss)