EPP3504-0023 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10 kSps, IP20-Stecker

EPP3504-0023 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10 kSps, IP20-Stecker

EPP3504-0023 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10 kSps, IP20-Stecker

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
Steckverbinder für Signalanschluss
Push-in, Wartungsstecker 6-polig
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US

X01, X02, X03, X04
6 | UV-
5 | UV+
4 | IN2-
3 | IN2+
2 | IN1-
1 | IN1+
Draufsicht 
EPP3504-0023 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10 kSps, IP20-Stecker

EPP3504-0023 | EtherCAT P-Box, 4-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Voll-/Halb-/Viertelbrücke, 24 Bit, 10 kSps, IP20-Stecker

Die EtherCAT P-Box EPP3504-0023 wurde für die Auswertung von Messbrücken in Voll-, Halb- und Viertelbrückenkonfiguration entwickelt. Darüber hinaus unterstützt sie die Messbereiche Potentiometer, Pt1000 (RTD) und ±10 V. Sie ist von der EtherCAT-Klemme ELM3504 abgeleitet und verfügt ebenfalls über eine Samplingrate von 10.000 Sps, interne schaltbare Ergänzungswiderstände und eine integrierte, parametrierbare Brückenspeisung. Darüber hinaus besitzt sie die gleichen technologischen Eigenschaften wie die ELM3x0x-Klemmen, d. h. es sind alle Parameter per EtherCAT über das CoE-Verzeichnis einstellbar. Die EPP3504-0023 ist für den Einsatz nahe am Messungsort in geschützter Umgebung ausgelegt und ist deshalb mit IP20-Brückenanschlüssen ausgerüstet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Systemdaten
Messbrücke (DMS)¼-Brücke (1000/350/120 Ω), ½-Brücke (±16/8/4/2 mV/V), Vollbrücke (±32/8/4/2 mV/V), interne Brückenergänzung und -speisung einstellbar 0…5 V (2-/3-/4-/5-/6-Leiteranschluss), Shunt-Kalibrierung
Spannungsmessung±10 V, ±80 mV, 0…10 V
Potentiometer-MessungPotentiometer ≥ 1 kΩ, Speisung integriert und einstellbar 0…5 V
Temperaturmessung (RTD)Pt1000
Technische DatenEPP3504-0023
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Anzahl Kanäle4
Anschluss EingängeSteckverbinder mit Federkrafttechnik
TechnikWiderstandsbrücke, Dehnungsmessstreifen (DMS)
Signaltypdifferenziell
Anschlusstechnik2-/3-/4-/5-/6-Leiter
AnschlussartPush-in, Wartungsstecker 6-polig
Max. Samplingratemax. 100 µs/10 kSps (je Kanal, simultan)
Oversampling-Faktorn = 1…100 wählbar (max. 10 kSamples/s)
Innenwiderstand> 4 MΩ
Messfehler/Unsicherheit< ±1000 ppm/±0,1 % typ. in einigen Messbereichen, bezogen auf den jeweiligen Messbereichsendwert, siehe Dokumentation
Temperaturkoeffizientbis zu < 1 ppm/K typ. in einigen Messbereichen, siehe Dokumentation
Funktionsdiagnoseja
AnschlussdiagnoseDrahtbruch/Kurzschluss
Distributed Clocksja, Genauigkeit << 1 µs
Auflösung24 Bit (inkl. Vorzeichen)
Potenzialtrennung Kanal/Kanalnein
Potenzialtrennung Kanal/Bus707 V DC (Typprüfung)
Potenzialtrennung Kanal/SGND707 V DC (Typprüfung)
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme aus US150 mA typ.
Stromaufnahme aus UPkeine (nur Diagnose-LED, Sensoren werden aus Us versorgt)
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Thermische Verlustleistung3 W typ.
Besondere EigenschaftenExtendedRange 107 %, freie numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nicht-lineares Scaling, PeakHold
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig gemäß EN 60529 (siehe Dokumentation)
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4