EPP3632-0001 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

EPP3632-0001 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

EPP3632-0001 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
M8-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | n.c.
2 | Input +
3 | GNDS
4 | Input -
Acceleration
sensor
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EPP3632-0001 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

EPP3632-0001 | EtherCAT P-Box, 2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE/Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Die EtherCAT P-Box EPP3632-0001 ist ein 2-kanaliges Oversampling-Interface für bis zu zwei IEPE-Sensoren im 2-Leiteranschluss. Der Strom der integrierten Konstantstromquelle ist in Abhängigkeit von Sensor und Leitungslänge für jeden Kanal getrennt auf 2, 4 oder 8 mA einstellbar. Das Eingangssignal wird nach dem Oversampling-Prinzip mit einer Abtastrate von bis zu 50 kSamples pro Kanal und Sekunde erfasst. Durch Distributed Clocks können die Messwerte in Bezug zu anderen Anlagenteilen gesetzt werden. Bis auf die Filterung findet in der EPP3632-0001 keine Vorverarbeitung der Schwingungsamplitudenwerte statt, dies obliegt allein der abrufenden Steuerung. Durch einstellbare Filter und Versorgungsströme lässt sich das Interface auf die applikationsspezifischen Anforderungen anpassen. Zur Auswertung der Signale in der Steuerung bietet die TwinCAT-3-Condition-Monitoring-Bibliothek umfangreiche Algorithmen, so dass sich die Performance- und Flexibilitätsvorteile der PC-Plattform voll ausnutzen lassen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPP3632-0001
ProtokollEtherCAT
Businterface2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
TechnikCondition Monitoring/IEPE
Anzahl Eingänge2
AnschlusstechnikM8-Buchse, 4-polig, geschirmt
Wandlungszeit20 μs (max. 50 kSamples/s)
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
SensorartenIEPE
Sensorzustandsüberwachungja, durch Überwachung der Biasspannung
SignalspannungIEPE-Konstantstromspeisung und Erfassung der modulierten Wechselspannung
Messbereichvoreingestellt ±5 V bis 25 kHz, ±250 mV bis 10 Hz
Messfehler/Unsicherheit< ±0,5 % (DC; bezogen auf den Messbereichsendwert)
Grenzfrequenz Eingangsfilteranaloger parametrierbarer Tiefpassfilter 5. Ordnung bis 25 kHz, 0,05 Hz typ. Hochpass
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocksja
Versorgungsstrom IEXCITE2/4/8 mA typ. (für beide Kanäle separat einstellbar)
Sensorversorgungaus Steuerspannung US
Potenzialtrennung500 V
Besondere Eigenschaftenautomatische Antialiasingfunktion, Leitungsbrucherkennung
Gewichtca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten8 x M8, 4 x M12
Abmessungen (B x H x T)30 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3